Xarios 200
Gamma modulare per furgoni e veicoli refrigerati di medie dimensioni.
VANTAGGI
- Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
- Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato
La gamma XARIOS è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici. Il suo design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono e multi-temperatura, nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 45 m3 e prevede configurazioni solo Strada oppure Strada e Rete.
RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO
Utilizzando refrigerante R404A, i gruppi XARIOS offrono un’ampia gamma di potenze per temperature comprese tra -20°C e +30°C. Grazie a una gamma completa di evaporatori ultrapiatti, compreso l’evaporatore verticale MXV 850, sono previste numerose configurazioni multi-temperatura per il trasporto di prodotti diversi.
COSTO OPERATIVO OTTIMIZZATO
Bilanciando prestazioni e costo di esercizio, la gamma XARIOS offre un’installazione semplice e veloce, evaporatori leggeri per ottimizzare il volume di carico ed una maggiore accessibilità ai componenti per ridurre i tempi di manutenzione.
COMFORT DEL CONDUCENTE
Per limitare l'impatto sulla comunità e migliorare il comfort dell'autista, la gamma XARIOS garantisce un funzionamento silenzioso. Inoltre, il comando cabina è facile da usare e consente la selezione automatica del modo di funzionamento, su strada o su rete elettrica. Le calandre dei condensatori e degli evaporatori dei gruppi frigoriferi sono completamente riciclabili.
VANTAGGI
- Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
- Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
MXV 850 | MXS 850 | |
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0°C (W) | 2 400 | 2 415 |
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) | 1 360 | 1 470 |
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0°C (W) | 1 820 | 1 440 |
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) | 930 | 980 |
Potenza con motore elettrico (W) 0°C | 1 280 | 1 300 |
Potenza con motore elettrico (W) -20°C | 620 | 580 |
Potenza termica
MXV 850 | MXS 850 | |
Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) | 2 200 | 2 200 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/h | 730 | 770 |
Peso
Condensatore strada e rete | 53 kg |
Evaporatore MXV 850 | 17 kg |
Evaporatore MXS 850 | 19 kg |
Compressore
Compressore strada | Compressore rete | |
Modello | Carrier 130 | PS130 |
Cilindrata | 131 cm3 | 12,7 |
n° di cilindri | 6 | Rotary |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Potenza nominale | 990 W |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carica | 1,4 kg |
Pressione sonora
Alta velocità | 54,6 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | 480 x 864 x 232 mm |
La gamma XARIOS è composta da gruppi frigoriferi Direct Drive che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici. Il suo design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono e multi-temperatura, nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 45 m3 e prevede configurazioni solo Strada oppure Strada e Rete.
RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO
Utilizzando refrigerante R404A, i gruppi XARIOS offrono un’ampia gamma di potenze per temperature comprese tra -20°C e +30°C. Grazie a una gamma completa di evaporatori ultrapiatti, compreso l’evaporatore verticale MXV 850, sono previste numerose configurazioni multi-temperatura per il trasporto di prodotti diversi.
COSTO OPERATIVO OTTIMIZZATO
Bilanciando prestazioni e costo di esercizio, la gamma XARIOS offre un’installazione semplice e veloce, evaporatori leggeri per ottimizzare il volume di carico ed una maggiore accessibilità ai componenti per ridurre i tempi di manutenzione.
COMFORT DEL CONDUCENTE
Per limitare l'impatto sulla comunità e migliorare il comfort dell'autista, la gamma XARIOS garantisce un funzionamento silenzioso. Inoltre, il comando cabina è facile da usare e consente la selezione automatica del modo di funzionamento, su strada o su rete elettrica. Le calandre dei condensatori e degli evaporatori dei gruppi frigoriferi sono completamente riciclabili.
VANTAGGI
- Evaporatore ultrapiatto, per un maggior volume di carico
- Elevata affidabilità e maggiore durata grazie ai ventilatori senza spazzole e al controllo con microprocessore avanzato
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
MXV 850 | MXS 850 | |
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, 0°C (W) | 2 400 | 2 415 |
Potenza con motore termico a 2400 giri/min, -20°C (W) | 1 360 | 1 470 |
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, 0°C (W) | 1 820 | 1 440 |
Potenza con motore termico a 1000 giri/min, -20°C (W) | 930 | 980 |
Potenza con motore elettrico (W) 0°C | 1 280 | 1 300 |
Potenza con motore elettrico (W) -20°C | 620 | 580 |
Potenza termica
MXV 850 | MXS 850 | |
Impianto di riscaldamento 18°C/-18°C (W) | 2 200 | 2 200 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/h | 730 | 770 |
Peso
Condensatore strada e rete | 53 kg |
Evaporatore MXV 850 | 17 kg |
Evaporatore MXS 850 | 19 kg |
Compressore
Compressore strada | Compressore rete | |
Modello | Carrier 130 | PS130 |
Cilindrata | 131 cm3 | 12,7 |
n° di cilindri | 6 | Rotary |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Potenza nominale | 990 W |
Refrigerante
Tipo | R-404A |
Carica | 1,4 kg |
Pressione sonora
Alta velocità | 54,6 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | 480 x 864 x 232 mm |