Vector 1550
La scelta migliore per ridurre il consumo di carburante. Questo gruppo combina l'affidabilità della tecnologia completamente elettrica E-drive™ con un motore termico a basso consumo.
VANTAGGI:
- Protezione del carico
- Tempo di funzionamento effettivo massimo
- Sostenibilità garantita
- Versatilità
DISPONIBILE IN :


Versatilità e costi di gestione ottimizzati per le spedizioni su lunga distanza e la distribuzione con aperture delle porte frequenti.
Il vostro viaggio richiede con controllo della temperatura sulla lunga distanza e una distribuzione con aperture delle porte frequenti?
SOLUZIONE
Il gruppo Vector 1550 combina la tecnologia brevettata ed efficiente E-Drive con un economizzatore. Esso è in grado di soddisfare le vostre esigenze logistiche con bassi costi di gestione e una potenza bilanciata di 14700 Watt.
TECNOLOGIA
Il gruppo Vector 1550 integra la tecnologia brevettata E-Drive. Grazie all’incremento di potenza offerto dall’economizzatore, il compressore ermetico ha dimensioni ridotte, consentendo anche una riduzione delle dimensioni del motore.
VANTAGGI
- Protezione del carico
- Massimo Tempo di funzionamento effettivoimo massimo
- Sostenibilità garantita
- Versatilità
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore termico alta velocità, 0 °C / 30 °C (W)
|
14 800
|
Potenza con motore termico alta velocità, -20°C (W) | 8 200 |
Potenza con motore termico bassa velocità, 0 °C (W) | 11 830 |
Potenza con motore termico bassa velocità, -20°C (W) | 6 850 |
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 12 800 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 7 100 |
Potenza termica
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) | 8 800 |
Motore termico bassa velocità 18 °C / -18 °C (W) | 5 000 |
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 5 000 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 5 700 |
Weight
(funzionamento motore termico alta velocità)
Versione S (Standard) | 725 kg | |
Versione T (Insonorizzata) | 731 kg |
Motore termico
Modello | CT 4-91TV |
Cilindrata | 1498 cm3 |
n° di cilindri | 4 |
Intervallo di manutenzione | 1500 ore |
Compressore
Modello | ZF19VE-164 |
Cilindrata | 123 cm3 |
n° di cilindri | Scroll |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 400/3/50 Hz |
Potenza nominale | 16 kW |
Refrigerante
Tipo | R-404A, R-452A |
Carica | 5 kg |
Pressione sonora
Standard | Silenziato | |
Alta velocità | 73 dBA | 71 dBA |
Bassa velocità | 63.4 dBA | 66 dBA |
Rete | 62,6 dBA | 60,7 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Apertura sulla carrozzeria | L 1700 x H 1170 mm |
Versatilità e costi di gestione ottimizzati per le spedizioni su lunga distanza e la distribuzione con aperture delle porte frequenti.
Il vostro viaggio richiede con controllo della temperatura sulla lunga distanza e una distribuzione con aperture delle porte frequenti?
SOLUZIONE
Il gruppo Vector 1550 combina la tecnologia brevettata ed efficiente E-Drive con un economizzatore. Esso è in grado di soddisfare le vostre esigenze logistiche con bassi costi di gestione e una potenza bilanciata di 14700 Watt.
TECNOLOGIA
Il gruppo Vector 1550 integra la tecnologia brevettata E-Drive. Grazie all’incremento di potenza offerto dall’economizzatore, il compressore ermetico ha dimensioni ridotte, consentendo anche una riduzione delle dimensioni del motore.
VANTAGGI
- Protezione del carico
- Massimo Tempo di funzionamento effettivoimo massimo
- Sostenibilità garantita
- Versatilità
Potenza frigorifera
(potenza frigorifera netta in condizioni A.T.P. con T ambiente di 30 °C)
Potenza con motore termico alta velocità, 0 °C / 30 °C (W)
|
14 800
|
Potenza con motore termico alta velocità, -20°C (W) | 8 200 |
Potenza con motore termico bassa velocità, 0 °C (W) | 11 830 |
Potenza con motore termico bassa velocità, -20°C (W) | 6 850 |
Potenza con motore elettrico a 0 °C (W) | 12 800 |
Potenza con motore elettrico a -20°C (W) | 7 100 |
Potenza termica
Motore termico alta velocità 18 °C/-18 °C (W) | 8 800 |
Motore termico bassa velocità 18 °C / -18 °C (W) | 5 000 |
Motore elettrico 18 °C/-18 °C (W) | 5 000 |
Portata d'aria
(funzionamento motore termico alta velocità)
(AMCA 21085) m3/h | 5 700 |
Weight
(funzionamento motore termico alta velocità)
Versione S (Standard) | 725 kg | |
Versione T (Insonorizzata) | 731 kg |
Motore termico
Modello | CT 4-91TV |
Cilindrata | 1498 cm3 |
n° di cilindri | 4 |
Intervallo di manutenzione | 1500 ore |
Compressore
Modello | ZF19VE-164 |
Cilindrata | 123 cm3 |
n° di cilindri | Scroll |
Motore elettrico
Tensione / Fase / Frequenza | 400/3/50 Hz |
Potenza nominale | 16 kW |
Refrigerante
Tipo | R-404A, R-452A |
Carica | 5 kg |
Pressione sonora
Standard | Silenziato | |
Alta velocità | 73 dBA | 71 dBA |
Bassa velocità | 63.4 dBA | 66 dBA |
Rete | 62,6 dBA | 60,7 dBA |
Gruppo
Dimensioni (P x L x A) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Apertura sulla carrozzeria | L 1700 x H 1170 mm |