![]() Temperature ambientali elevateNei climi ad alta temperatura, sostenere la catena del freddo è più importante che altrove. Le nostre gamme offrono una capacità impareggiabile e un flusso d'aria costante. Gli utilizzatori dei veicoli possono contare su una protezione affidabile delle merci deperibili. Carrier Transicold propone gamme di prodotti speciali, Oasis per le motrici e X4 per i semirimorchi, per rispondere ai rigori delle alte temperature, fino a +50°C, in mono o multi temperatura per motrici. Combinando stile aerodinamico e affidabilità, le due gamme sono state progettate con materiali robusti e durevoli per resistere a condizioni difficili. Tutti i componenti sono stati sottoposti a test di resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici per operare in climi estremi. |
![]() |
![]() |
![]() Basse temperature ambientaliLe unità devono anche essere in grado di funzionare a temperature ambientali estremamente basse, con capacità non solo di raffreddare, ma anche di riscaldare lo spazio di carico durante l'inverno. Carrier Transicold offre la versione nordica della sua gamma Supra per motrici, con riscaldamento elettrico e ad acqua calda ad alta capacità per un funzionamento affidabile in condizioni ambientali a temperature estremamente basse. La gamma Supra Nordic è una gamma di unità ad alte prestazioni con un'elevata capacità di refrigerazione e riscaldamento, che consente il trasporto in condizioni di temperatura estreme. Sui semirimorchi, in condizioni ambientali estremamente fredde, il condensatore di uscita di un sistema di refrigerazione tradizionale è esposto al freddo e quindi non può produrre abbastanza calore all'interno del rimorchio per superare la temperatura ambientale. Tuttavia, la tecnologia E-Drive fornisce un riscaldamento elettrico costante, che assicura il massimo rendimento in più scomparti anche in condizioni ambientali estremamente fredde, quando i sistemi tradizionali possono avere difficoltà nel produrre calore all'interno del semirimorchio. |