Pulsor 400 MT
Constante koeling, de gehele dag
VOORDELEN
- Revolutie in de coldchain
- Lage cost of ownership
- Garanderen van duurzaamheid
- Hoge capaciteit bij stationair toerental
- Ongeëvenaarde technologie
![pharma-select-logo pharma-select-logo](https://images.carriercms.com/image/upload/w_120,c_lfill,f_auto/v1550189554/carrier/truck-trailer-refrigeration/logos/pharma-select-logo.png)
De coldchain in stand houden gedurende intensieve distributie is een dagelijkse uitdaging. Bij het kiezen van een koelunit moet u er zeker van zijn dat u daarmee de goederen altijd in een perfecte conditie aan uw klanten kunt leveren.
BEHOEFTE AAN HOGE CAPACITEIT...
Frequente stops, deuren die vaak geopend worden, files, meerdere temperaturen en gevoelige producten – het is moeilijk om de coldchain in stand te houden. Om de temperatuur precies goed te houden moet uw koelunit op elk moment een snelle pull-down en een hoge capaciteit leveren.
...ZELFS BIJ STATIONAIR TOERENTAL
Conventionele koelunits zijn afhankelijk van het motortoerental en werken optimaal bij 2400 omw/min. Maar bij leveringen in de stad draait uw wagen 90% van de tijd op een laag toerental (minder dan 2400 omw/min)*. Dit brengt de koelcapaciteit in het nauw en maakt het nog moeilijker om de juiste temperatuur voor uw producten te handhaven.
* Bij een standaard leveringscyclus in de stad
ONS ANTWOORD: De revolutionaire Pulsors. Dankzij de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor, garandeert de Pulsor constante koelcapaciteit gedurende de hele dag.
VOORDELEN
- Revolutie in de coldchain
- Lage cost of ownership
- Garanderen van duurzaamheid
- Hoge capaciteit bij stationair toerental
- Ongeëvenaarde technologie
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30°C ambient)
MCL 850 | MCV 850 | MCS 600 | |
Nominale capaciteit (-20 °C/30 °C) (W) | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Capaciteit electromotor* (W)
|
3 160 | 2 780 | 2 580 |
Capaciteit electromotor** (W)
|
1 805 | 1 570 | 1 275 |
Verwarmingscapaciteit
Verwarmingssysteem (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Electrisch (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)
(AMCA 21085) m3/u | 1 030 | 1 015 | 695 |
Gewicht
Diesel / electrische condenser | 91 kg |
Verdamper MCL850 | 22 kg |
Verdamper MCV850 | 19 kg |
Verdamper MCS600 | 17 kg |
Compressor
Model | BS330/MS330 |
Cilinderinhoud | 32,7 cm3 |
N° of Aantal cilinders |
Elektromotor
Spanning/fase/frequentie | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Classificatie | Afhankelijk van configuratie |
Elektromotor
Type | R-404A | |
Hoeveelheid |
|
Sound Pressure
High speed | 57 dBA |
Unit
Condensermaten (d x b x h) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)
**Stand by capacities are given for 400 VAC version
Volumes zijn gegeven voor +30 °C omgevingstemperatuur en weinig deuropeningen.De temperatuur in compartimenten is volledig omkeerbaar. (Standaard Pulsor Logic houdt in dat een kleinere verdamper voor kleinere compartimenten is)
![carrier-pulsor-400-mt-mounting carrier-pulsor-400-mt-mounting](https://images.carriercms.com/image/upload/w_1068,c_lfill,f_auto/v1560357695/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-pulsor-400-mt-mounting.jpg)
De coldchain in stand houden gedurende intensieve distributie is een dagelijkse uitdaging. Bij het kiezen van een koelunit moet u er zeker van zijn dat u daarmee de goederen altijd in een perfecte conditie aan uw klanten kunt leveren.
BEHOEFTE AAN HOGE CAPACITEIT...
Frequente stops, deuren die vaak geopend worden, files, meerdere temperaturen en gevoelige producten – het is moeilijk om de coldchain in stand te houden. Om de temperatuur precies goed te houden moet uw koelunit op elk moment een snelle pull-down en een hoge capaciteit leveren.
...ZELFS BIJ STATIONAIR TOERENTAL
Conventionele koelunits zijn afhankelijk van het motortoerental en werken optimaal bij 2400 omw/min. Maar bij leveringen in de stad draait uw wagen 90% van de tijd op een laag toerental (minder dan 2400 omw/min)*. Dit brengt de koelcapaciteit in het nauw en maakt het nog moeilijker om de juiste temperatuur voor uw producten te handhaven.
* Bij een standaard leveringscyclus in de stad
ONS ANTWOORD: De revolutionaire Pulsors. Dankzij de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor, garandeert de Pulsor constante koelcapaciteit gedurende de hele dag.
VOORDELEN
- Revolutie in de coldchain
- Lage cost of ownership
- Garanderen van duurzaamheid
- Hoge capaciteit bij stationair toerental
- Ongeëvenaarde technologie
Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30°C ambient)
MCL 850 | MCV 850 | MCS 600 | |
Nominale capaciteit (-20 °C/30 °C) (W) | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Capaciteit electromotor* (W)
|
3 160 | 2 780 | 2 580 |
Capaciteit electromotor** (W)
|
1 805 | 1 570 | 1 275 |
Verwarmingscapaciteit
Verwarmingssysteem (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Electrisch (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)
(AMCA 21085) m3/u | 1 030 | 1 015 | 695 |
Gewicht
Diesel / electrische condenser | 91 kg |
Verdamper MCL850 | 22 kg |
Verdamper MCV850 | 19 kg |
Verdamper MCS600 | 17 kg |
Compressor
Model | BS330/MS330 |
Cilinderinhoud | 32,7 cm3 |
N° of Aantal cilinders |
Elektromotor
Spanning/fase/frequentie | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Classificatie | Afhankelijk van configuratie |
Elektromotor
Type | R-404A | |
Hoeveelheid |
|
Sound Pressure
High speed | 57 dBA |
Unit
Condensermaten (d x b x h) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)
**Stand by capacities are given for 400 VAC version
Volumes zijn gegeven voor +30 °C omgevingstemperatuur en weinig deuropeningen.De temperatuur in compartimenten is volledig omkeerbaar. (Standaard Pulsor Logic houdt in dat een kleinere verdamper voor kleinere compartimenten is)
![carrier-pulsor-400-mt-mounting carrier-pulsor-400-mt-mounting](https://images.carriercms.com/image/upload/w_1068,c_lfill,f_auto/v1560357695/carrier/truck-trailer-refrigeration/products/truck/carrier-pulsor-400-mt-mounting.jpg)