Xarios 350
Modulaire serie voor bestelwagens en middelgrote koelvoertuigen.
VOORDELEN
- Extra platte verdamper voor extra laadruimte
- Hoge betrouwbaarheid en langere levensduur door borstelloze ventilatoren en geavanceerde elektronische besturing
De XARIOS is een direct-drive koelunit met een unieke veelzijdigheid voor bestelbussen en trucks. Het design is geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten, bij toepassingen met enkele of multi-temperatuur, bij voertuigen met laadvolumes van 8 tot 45 m³ en is leverbaar als road-only of weg en stand-by-versies.
COLDCHAIN BESCHERMING
De Xarios serie maakt gebruik van koudemiddel R404A en bereikt temperaturen van -20 °C tot +30 °C. Met ondersteuning door een uitgebreide reeks ultra-platte verdampers, zoals de MXV 850 verticale verdamper, zijn multi-temp-configuraties ruim beschikbaar voor multiproductleveringen.
OPTIMALE GEBRUIKSKOSTEN
De XARIOS biedt een eenvoudige en snelle installatie, lichtgewicht verdampers voor een optimale benutting van de laadruimte en beter bereikbare componenten voor sneller onderhoud. Zo ontstaat een balans tussen exploitatiekosten en prestaties.
COMFORT VOOR DE BESTUURDER
Om de hinder voor de omgeving te verminderen en het comfort voor de bestuurder te vergroten heeft de XARIOS-range een laag geluidsniveau. Desgewenst is de cabinebesturing gemakkelijk te bedienen en kan er automatisch gekozen worden voor weg of weg en stand-by-modus. Het plaatwerk van condensors en verdampers is volledig recyclebaar.
VOORDELEN
- Extra platte verdamper voor extra laadruimte
- Hoge betrouwbaarheid en langere levensduur door borstelloze ventilatoren en geavanceerde elektronische besturing
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
MXS 1100 | |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) | 3 730 |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) | 2 080 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0°C (W) | 2 845 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20°C (W) | 1 400 |
Standby-capaciteit 0° (W) | 2 510 |
Standby-capaciteit -20° (W) | 1 170 |
Verwarmingscapaciteit
Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) | 3 100 |
Luchtvolume
(Motor op hoog toerental)
(AMCA 21085) m3/u | 1 470 |
Gewicht
Weg- en standby-condenser | 84 kg |
Verdamper MXS 600 | 29 kg |
Compressor
Road compressor | Standby compressor | |
Model | Carrier 150 | Carrier 150 |
Cilinderinhoud | 147 cm3 | 147 cm3 |
Aantal cilinders | 6 | 6 |
Elektromotor
Spanning/fase/frequentie | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
Classificatie | 2 520 W |
Koudemiddel
Type | R-404A |
Lading | 1,4 kg |
Geluidsdruk
Hoog toerental | 57 dBA |
Unit
Maten (d x b x h) | 505 x 1125 x 238 mm |
De XARIOS is een direct-drive koelunit met een unieke veelzijdigheid voor bestelbussen en trucks. Het design is geschikt voor het vervoer van verse en diepvriesproducten, bij toepassingen met enkele of multi-temperatuur, bij voertuigen met laadvolumes van 8 tot 45 m³ en is leverbaar als road-only of weg en stand-by-versies.
COLDCHAIN BESCHERMING
De Xarios serie maakt gebruik van koudemiddel R404A en bereikt temperaturen van -20 °C tot +30 °C. Met ondersteuning door een uitgebreide reeks ultra-platte verdampers, zoals de MXV 850 verticale verdamper, zijn multi-temp-configuraties ruim beschikbaar voor multiproductleveringen.
OPTIMALE GEBRUIKSKOSTEN
De XARIOS biedt een eenvoudige en snelle installatie, lichtgewicht verdampers voor een optimale benutting van de laadruimte en beter bereikbare componenten voor sneller onderhoud. Zo ontstaat een balans tussen exploitatiekosten en prestaties.
COMFORT VOOR DE BESTUURDER
Om de hinder voor de omgeving te verminderen en het comfort voor de bestuurder te vergroten heeft de XARIOS-range een laag geluidsniveau. Desgewenst is de cabinebesturing gemakkelijk te bedienen en kan er automatisch gekozen worden voor weg of weg en stand-by-modus. Het plaatwerk van condensors en verdampers is volledig recyclebaar.
VOORDELEN
- Extra platte verdamper voor extra laadruimte
- Hoge betrouwbaarheid en langere levensduur door borstelloze ventilatoren en geavanceerde elektronische besturing
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
MXS 1100 | |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) | 3 730 |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) | 2 080 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0°C (W) | 2 845 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20°C (W) | 1 400 |
Standby-capaciteit 0° (W) | 2 510 |
Standby-capaciteit -20° (W) | 1 170 |
Verwarmingscapaciteit
Verwarmingssysteem 18 °C/-18 °C (W) | 3 100 |
Luchtvolume
(Motor op hoog toerental)
(AMCA 21085) m3/u | 1 470 |
Gewicht
Weg- en standby-condenser | 84 kg |
Verdamper MXS 600 | 29 kg |
Compressor
Road compressor | Standby compressor | |
Model | Carrier 150 | Carrier 150 |
Cilinderinhoud | 147 cm3 | 147 cm3 |
Aantal cilinders | 6 | 6 |
Elektromotor
Spanning/fase/frequentie | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
Classificatie | 2 520 W |
Koudemiddel
Type | R-404A |
Lading | 1,4 kg |
Geluidsdruk
Hoog toerental | 57 dBA |
Unit
Maten (d x b x h) | 505 x 1125 x 238 mm |