Supra 1250
Soluções para todas as suas necessidades de distribuição
SUPRA desempenho de faixa para caminhões refrigerados
BENEFÍCIOS
- Fluxo de ar constante do evaporador
- Design robusto
- Alta fiabilidade
- Recursos extremos de baixo ruído
- Alto desempenho de refrigeração
Desenvolvido para ambientes de distribuição com várias aberturas de portas, conte com o desempenho incomparável da linha SUPRA em sua operação desafiadora.
A linha SUPRA obtém um pull-down superior e controle preciso da temperatura em todos os pontos de ajuste. Esse desempenho é suportado por uma grande variedade de evaporadores com ventiladores elétricos, fornecendo fluxo de ar constante independente da velocidade do motor. Disponível em várias temperaturas em toda a faixa, o SUPRA oferece proteção aprimorada de carga para todas as aplicações de caminhões.
DESIGN ROBUSTO
Com base em centenas de milhares de horas de operação, o SUPRA demonstra um design robusto tanto para estética (material compósito forte) quanto para componentes (partida fácil) para prolongar a vida útil da unidade e reduzir o tempo de inatividade. O tempo de manutenção também é otimizado graças à fácil acessibilidade.
BENEFÍCIOS
- Fluxo de ar constante do evaporador
- Design robusto
- Alta fiabilidade
- Recursos extremos de baixo ruído
- Alto desempenho de refrigeração
Dimensões do condensador
1.823 x 856 x 629 mm
Dimensões do evaporador
1.225 x 732 x 330 mm
Abertura da carroceria
1.245 x 350 mm
Peso Aproximado
636 kg
Capacidades de refrigeração testadas:
Temperatura ambiente 38°C
| Temperatura
do Ar de Retorno do Evaporador |
Diesel Operation | Standy Operation | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 2°C | 35.200 | 10.316 | 32.000 | 9.370 |
| -18°C | 23.000 | 6.740 | 20.000 | 5.860 |
| -29°C | 15.300 | 4.480 | 12.500 | 3.360 |
Desenvolvido para ambientes de distribuição com várias aberturas de portas, conte com o desempenho incomparável da linha SUPRA em sua operação desafiadora.
A linha SUPRA obtém um pull-down superior e controle preciso da temperatura em todos os pontos de ajuste. Esse desempenho é suportado por uma grande variedade de evaporadores com ventiladores elétricos, fornecendo fluxo de ar constante independente da velocidade do motor. Disponível em várias temperaturas em toda a faixa, o SUPRA oferece proteção aprimorada de carga para todas as aplicações de caminhões.
DESIGN ROBUSTO
Com base em centenas de milhares de horas de operação, o SUPRA demonstra um design robusto tanto para estética (material compósito forte) quanto para componentes (partida fácil) para prolongar a vida útil da unidade e reduzir o tempo de inatividade. O tempo de manutenção também é otimizado graças à fácil acessibilidade.
BENEFÍCIOS
- Fluxo de ar constante do evaporador
- Design robusto
- Alta fiabilidade
- Recursos extremos de baixo ruído
- Alto desempenho de refrigeração
Dimensões do condensador
1.823 x 856 x 629 mm
Dimensões do evaporador
1.225 x 732 x 330 mm
Abertura da carroceria
1.245 x 350 mm
Peso Aproximado
636 kg
Capacidades de refrigeração testadas:
Temperatura ambiente 38°C
| Temperatura
do Ar de Retorno do Evaporador |
Diesel Operation | Standy Operation | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 2°C | 35.200 | 10.316 | 32.000 | 9.370 |
| -18°C | 23.000 | 6.740 | 20.000 | 5.860 |
| -29°C | 15.300 | 4.480 | 12.500 | 3.360 |