Supra 750
Soluções para todas as suas necessidades de distribuição
SUPRA desempenho de faixa para caminhões refrigerados
BENEFÍCIOS
- Fluxo de ar constante do evaporador
- Design robusto
- Alta fiabilidade
- Recursos extremos de baixo ruído
- Alto desempenho de refrigeração
Desenvolvido para ambientes de distribuição com várias aberturas de portas, conte com o desempenho incomparável da linha SUPRA em sua operação desafiadora.
A linha SUPRA obtém um pull-down superior e controle preciso da temperatura em todos os pontos de ajuste. Esse desempenho é suportado por uma grande variedade de evaporadores com ventiladores elétricos, fornecendo fluxo de ar constante independente da velocidade do motor. Disponível em várias temperaturas em toda a faixa, o SUPRA oferece proteção aprimorada de carga para todas as aplicações de caminhões.
DESIGN ROBUSTO
Com base em centenas de milhares de horas de operação, o SUPRA demonstra um design robusto tanto para estética (material compósito forte) quanto para componentes (partida fácil) para prolongar a vida útil da unidade e reduzir o tempo de inatividade. O tempo de manutenção também é otimizado graças à fácil acessibilidade.
BENEFÍCIOS
- Fluxo de ar constante do evaporador
- Design robusto
- Alta fiabilidade
- Recursos extremos de baixo ruído
- Alto desempenho de refrigeração
Especificações de performance
Dimensões do condensador
(1,823 x 856 x 629 mm)
Dimensões do evaporador
1,225 x 732 x 283 mm)
Abertura da unidade
(1,245 x 310 mm)
Peso aproximado
(429 kg)
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Temperatura ambiente (38°C)
| Evaporador
Temperatura do ar de retorno |
Operação Diesel | Operação em espera | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| (2°C) | 20,500 | 5,860 | 18,000 | 5,275 |
| (-18°C) | 12,500 | 3,520 | 11,000 | 3,225 |
| (-29°C) | 7,500 | 2,200 | 7,000 | 2,055 |
Desenvolvido para ambientes de distribuição com várias aberturas de portas, conte com o desempenho incomparável da linha SUPRA em sua operação desafiadora.
A linha SUPRA obtém um pull-down superior e controle preciso da temperatura em todos os pontos de ajuste. Esse desempenho é suportado por uma grande variedade de evaporadores com ventiladores elétricos, fornecendo fluxo de ar constante independente da velocidade do motor. Disponível em várias temperaturas em toda a faixa, o SUPRA oferece proteção aprimorada de carga para todas as aplicações de caminhões.
DESIGN ROBUSTO
Com base em centenas de milhares de horas de operação, o SUPRA demonstra um design robusto tanto para estética (material compósito forte) quanto para componentes (partida fácil) para prolongar a vida útil da unidade e reduzir o tempo de inatividade. O tempo de manutenção também é otimizado graças à fácil acessibilidade.
BENEFÍCIOS
- Fluxo de ar constante do evaporador
- Design robusto
- Alta fiabilidade
- Recursos extremos de baixo ruído
- Alto desempenho de refrigeração
Especificações de performance
Dimensões do condensador
(1,823 x 856 x 629 mm)
Dimensões do evaporador
1,225 x 732 x 283 mm)
Abertura da unidade
(1,245 x 310 mm)
Peso aproximado
(429 kg)
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Temperatura ambiente (38°C)
| Evaporador
Temperatura do ar de retorno |
Operação Diesel | Operação em espera | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| (2°C) | 20,500 | 5,860 | 18,000 | 5,275 |
| (-18°C) | 12,500 | 3,520 | 11,000 | 3,225 |
| (-29°C) | 7,500 | 2,200 | 7,000 | 2,055 |