Supra 850

Soluções para todas as suas necessidades de distribuição

SUPRA desempenho de faixa para caminhões refrigerados

BENEFÍCIOS

  • Fluxo de ar constante do evaporador
  • Design robusto
  • Alta fiabilidade
  • Recursos extremos de baixo ruído
  • Alto desempenho de refrigeração

Desenvolvido para ambientes de distribuição com várias aberturas de portas, conte com o desempenho incomparável da linha SUPRA em sua operação desafiadora.

A linha SUPRA obtém um pull-down superior e controle preciso da temperatura em todos os pontos de ajuste. Esse desempenho é suportado por uma grande variedade de evaporadores com ventiladores elétricos, fornecendo fluxo de ar constante independente da velocidade do motor. Disponível em várias temperaturas em toda a faixa, o SUPRA oferece proteção aprimorada de carga para todas as aplicações de caminhões.

DESIGN ROBUSTO

Com base em centenas de milhares de horas de operação, o SUPRA demonstra um design robusto tanto para estética (material compósito forte) quanto para componentes (partida fácil) para prolongar a vida útil da unidade e reduzir o tempo de inatividade. O tempo de manutenção também é otimizado graças à fácil acessibilidade.

BENEFÍCIOS

  • Fluxo de ar constante do evaporador
  • Design robusto
  • Alta fiabilidade
  • Recursos extremos de baixo ruído
  • Alto desempenho de refrigeração

Especificações de performance

Dimensões do condensador
(1,823 x 856 x 629 mm)

Dimensões do evaporador
1,225 x 732 x 283 mm)

Abertura da unidade
(1,245 x 310 mm)

Peso aproximado
(461 kg)

Capacidade de refrigeração / temperatura:
Temperatura ambiente (38°C)

Evaporador
Temperatura do ar de retorno
Operação Diesel Operação em espera
  BTU/hr Watts BTU/hr Watts
(2°C) 23,000 6,740 22,000 6,450
(-18°C) 15,500 4,745 15,000 4,395
(-29°C) 10,500 2,930 9,500 2,785

Desenvolvido para ambientes de distribuição com várias aberturas de portas, conte com o desempenho incomparável da linha SUPRA em sua operação desafiadora.

A linha SUPRA obtém um pull-down superior e controle preciso da temperatura em todos os pontos de ajuste. Esse desempenho é suportado por uma grande variedade de evaporadores com ventiladores elétricos, fornecendo fluxo de ar constante independente da velocidade do motor. Disponível em várias temperaturas em toda a faixa, o SUPRA oferece proteção aprimorada de carga para todas as aplicações de caminhões.

DESIGN ROBUSTO

Com base em centenas de milhares de horas de operação, o SUPRA demonstra um design robusto tanto para estética (material compósito forte) quanto para componentes (partida fácil) para prolongar a vida útil da unidade e reduzir o tempo de inatividade. O tempo de manutenção também é otimizado graças à fácil acessibilidade.

BENEFÍCIOS

  • Fluxo de ar constante do evaporador
  • Design robusto
  • Alta fiabilidade
  • Recursos extremos de baixo ruído
  • Alto desempenho de refrigeração

Especificações de performance

Dimensões do condensador
(1,823 x 856 x 629 mm)

Dimensões do evaporador
1,225 x 732 x 283 mm)

Abertura da unidade
(1,245 x 310 mm)

Peso aproximado
(461 kg)

Capacidade de refrigeração / temperatura:
Temperatura ambiente (38°C)

Evaporador
Temperatura do ar de retorno
Operação Diesel Operação em espera
  BTU/hr Watts BTU/hr Watts
(2°C) 23,000 6,740 22,000 6,450
(-18°C) 15,500 4,745 15,000 4,395
(-29°C) 10,500 2,930 9,500 2,785