Supra® S7
Conheça o novo Supra® - e o novo padrão. A próxima geração de unidades de refrigeração de caminhões conhecidas por décadas de desempenho e confiabilidade.
A unidade Supra® S7. Transporte com segurança alimentos perecíveis e congelados em caminhões de tamanho médio com a unidade Supra® S7. Com arquitetura de primeira classe e um design de alta eficiência que parece ótimo na estrada, é a maneira perfeita de agregar valor a frotas de todos os tamanhos.
Menor custo de propriedade. Ao reduzir o número de componentes mecânicos e com menos peças no geral, eliminamos muitos itens de manutenção que podem causar tempo de inatividade prolongado e custos de reparo.
Controles inteligentes. O sistema de controle APX ™ - como visto nas plataformas Carrier Transicold X4 e Vector - fornece o equilíbrio ideal de controle de temperatura, gerenciamento de combustível e inteligência de controle notável para manter um ambiente ideal dentro do caminhão.
Serviço e suporte especializado.
Especificações de performance
Dimensões do condensador
75.4" x 32.1" x 24.2"
(1,914 x 815 x 615 mm)
Dimensões do evaporador
48.2" x 21.7" x 11.4"
1,225 x 550 x 290 mm)
Abertura da unidade
49.0" x 12.2"
(1,245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-57: 860 lb (390 kg) sem espera
TDS-57: 955 lb (434 kg) com espera elétrica
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambiente às 100°F (38°C)
Speed: 2,000 rpm diesel/ 60 Hz electric standby
| Evaporador
Temperatura do ar de retorno |
Operação Diesel | Operação em espera | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 19,000 | 5,568 | 19,000 | 5,568 |
| 0°F (-18°C) | 12,000 | 3,517 | 12,000 | 3,517 |
| -20°F (-29°C) | 6,000 | 1,758 | 6,000 | 1,758 |
A unidade Supra® S7. Transporte com segurança alimentos perecíveis e congelados em caminhões de tamanho médio com a unidade Supra® S7. Com arquitetura de primeira classe e um design de alta eficiência que parece ótimo na estrada, é a maneira perfeita de agregar valor a frotas de todos os tamanhos.
Menor custo de propriedade. Ao reduzir o número de componentes mecânicos e com menos peças no geral, eliminamos muitos itens de manutenção que podem causar tempo de inatividade prolongado e custos de reparo.
Controles inteligentes. O sistema de controle APX ™ - como visto nas plataformas Carrier Transicold X4 e Vector - fornece o equilíbrio ideal de controle de temperatura, gerenciamento de combustível e inteligência de controle notável para manter um ambiente ideal dentro do caminhão.
Serviço e suporte especializado.
Especificações de performance
Dimensões do condensador
75.4" x 32.1" x 24.2"
(1,914 x 815 x 615 mm)
Dimensões do evaporador
48.2" x 21.7" x 11.4"
1,225 x 550 x 290 mm)
Abertura da unidade
49.0" x 12.2"
(1,245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-57: 860 lb (390 kg) sem espera
TDS-57: 955 lb (434 kg) com espera elétrica
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambiente às 100°F (38°C)
Speed: 2,000 rpm diesel/ 60 Hz electric standby
| Evaporador
Temperatura do ar de retorno |
Operação Diesel | Operação em espera | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 19,000 | 5,568 | 19,000 | 5,568 |
| 0°F (-18°C) | 12,000 | 3,517 | 12,000 | 3,517 |
| -20°F (-29°C) | 6,000 | 1,758 | 6,000 | 1,758 |