Supra® S8
Conheça o novo Supra® - e o novo padrão. A próxima geração de unidades de refrigeração de caminhões conhecidas por décadas de desempenho e confiabilidade.
A unidade Supra® S8. Quando você precisa de uma solução confiável para o transporte refrigerado de alimentos perecíveis e congelados em caminhões de médio a grande porte, precisa de uma unidade em que possa confiar. A unidade Supra® S8 oferece o poderoso desempenho, capacidade e eficiência que você espera de um nome que é confiável há décadas.
Adotamos uma das plataformas de refrigeração de caminhões a diesel mais comprovadas do setor e a tornamos mais enxuta, inteligente e cheia de vantagens poderosas para frotas de todos os tamanhos.
Design inovador. A nova unidade Supra® S8 não apenas tem uma ótima aparência do lado de fora com seu corpo aerodinâmico e painéis compostos elegantes, mas os sistemas internos também foram redesenhados para torná-la mais leve, silenciosa e mais eficiente.
Sistema de controle APX ™ Equipado com o mais recente sistema operacional que combina inteligência de controle notável, controle de temperatura e confiabilidade do sistema com uma operação incrivelmente simples para motoristas, gerentes de frota e pessoal de armazém.
Desempenho com menos ruído.Até 3dbA mais silencioso que o nosso modelo anterior na unidade básica de caminhões. Redução de som adicional disponível com o kit Stealth ™ opcional.
Especificações de performance
Dimensões do condensador
75.4" x 32.1" x 24.2"
(1,914 x 815 x 615 mm)
Dimensões do evaporador
48.2" x 21.7" x 11.4"
(1,225 x 550 x 290 mm)
Abertura da unidade
49.0" x 12.2"
(1,245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-58: 865 lb (393 kg) sem espera
TDS-58: 960 lb (436 kg) com espera elétrica
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambiente às 100°F (38°C)
Speed: 2,100 rpm diesel/ 60 Hz espera elétrica
| Evaporador
Temperatura do ar de retorno |
Diesel Operação | Espera Operação | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 22,000 | 6,448 | 20,000 | 5,861 |
| 0°F (-18°C) | 14,000 | 4,103 | 13,000 | 3,810 |
| -20°F (-29°C) | 8,500 | 2,491 | 7,000 | 2,051 |
A unidade Supra® S8. Quando você precisa de uma solução confiável para o transporte refrigerado de alimentos perecíveis e congelados em caminhões de médio a grande porte, precisa de uma unidade em que possa confiar. A unidade Supra® S8 oferece o poderoso desempenho, capacidade e eficiência que você espera de um nome que é confiável há décadas.
Adotamos uma das plataformas de refrigeração de caminhões a diesel mais comprovadas do setor e a tornamos mais enxuta, inteligente e cheia de vantagens poderosas para frotas de todos os tamanhos.
Design inovador. A nova unidade Supra® S8 não apenas tem uma ótima aparência do lado de fora com seu corpo aerodinâmico e painéis compostos elegantes, mas os sistemas internos também foram redesenhados para torná-la mais leve, silenciosa e mais eficiente.
Sistema de controle APX ™ Equipado com o mais recente sistema operacional que combina inteligência de controle notável, controle de temperatura e confiabilidade do sistema com uma operação incrivelmente simples para motoristas, gerentes de frota e pessoal de armazém.
Desempenho com menos ruído.Até 3dbA mais silencioso que o nosso modelo anterior na unidade básica de caminhões. Redução de som adicional disponível com o kit Stealth ™ opcional.
Especificações de performance
Dimensões do condensador
75.4" x 32.1" x 24.2"
(1,914 x 815 x 615 mm)
Dimensões do evaporador
48.2" x 21.7" x 11.4"
(1,225 x 550 x 290 mm)
Abertura da unidade
49.0" x 12.2"
(1,245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDB-58: 865 lb (393 kg) sem espera
TDS-58: 960 lb (436 kg) com espera elétrica
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambiente às 100°F (38°C)
Speed: 2,100 rpm diesel/ 60 Hz espera elétrica
| Evaporador
Temperatura do ar de retorno |
Diesel Operação | Espera Operação | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 22,000 | 6,448 | 20,000 | 5,861 |
| 0°F (-18°C) | 14,000 | 4,103 | 13,000 | 3,810 |
| -20°F (-29°C) | 8,500 | 2,491 | 7,000 | 2,051 |