Supra® S9
Conheça o novo Supra® - e o novo padrão. A próxima geração de unidades de refrigeração de caminhões conhecidas por décadas de desempenho e confiabilidade.
A unidade Supra® S9. Quando você precisa de uma solução confiável para o transporte refrigerado de alimentos perecíveis e congelados em caminhões de médio a grande porte, precisa de uma unidade em que possa confiar. A unidade Supra® S8 oferece o poderoso desempenho, capacidade e eficiência que você espera de um nome que é confiável há décadas. Adotamos uma das plataformas de refrigeração de caminhões a diesel mais comprovadas do setor e a tornamos mais enxuta, inteligente e cheia de vantagens poderosas para frotas de todos os tamanhos.
Design inovador. A nova unidade Supra® S8 não apenas tem uma ótima aparência do lado de fora com seu corpo aerodinâmico e painéis compostos elegantes, mas os sistemas internos também foram redesenhados para torná-la mais leve, silenciosa e mais eficiente.
Sistema de controle APX™. Equipado com o mais recente sistema operacional que combina inteligência de controle notável, controle de temperatura e confiabilidade do sistema com uma operação incrivelmente simples para motoristas, gerentes de frota e pessoal de armazém.
Desempenho com menos ruído. Até 3dbA mais silencioso que o nosso modelo anterior na unidade básica de caminhões. Redução de som adicional disponível com o kit Stealth™ opcional.
Especificações de performance
Dimensões do condensador
75.4" x 32.1" x 24.2"
(1,914 x 815 x 615 mm)
Dimensões do evaporador
48.2" x 21.7" x 11.4"
(1,225 x 550 x 290 mm)
Abertura da unidade
49.0" x 12.2"
(1,245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDS-59: 1,015 lb (460 kg) com espera elétrica
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambient at 100°F (38°C)
Speed: 2,100 rpm diesel/ 60 Hz com espera elétrica
| Temperatura do Ar de
Retorno do Evaporador |
Diesel Operation | Standy Operation | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 24,000 | 7,034 | 23,500 | 6,887 |
| 0°F (-18°C) | 18,500 | 5,422 | 17,500 | 5,129 |
| -20°F (-29°C) | 11,500 | 3,370 | 10,000 | 2,931 |
A unidade Supra® S9. Quando você precisa de uma solução confiável para o transporte refrigerado de alimentos perecíveis e congelados em caminhões de médio a grande porte, precisa de uma unidade em que possa confiar. A unidade Supra® S8 oferece o poderoso desempenho, capacidade e eficiência que você espera de um nome que é confiável há décadas. Adotamos uma das plataformas de refrigeração de caminhões a diesel mais comprovadas do setor e a tornamos mais enxuta, inteligente e cheia de vantagens poderosas para frotas de todos os tamanhos.
Design inovador. A nova unidade Supra® S8 não apenas tem uma ótima aparência do lado de fora com seu corpo aerodinâmico e painéis compostos elegantes, mas os sistemas internos também foram redesenhados para torná-la mais leve, silenciosa e mais eficiente.
Sistema de controle APX™. Equipado com o mais recente sistema operacional que combina inteligência de controle notável, controle de temperatura e confiabilidade do sistema com uma operação incrivelmente simples para motoristas, gerentes de frota e pessoal de armazém.
Desempenho com menos ruído. Até 3dbA mais silencioso que o nosso modelo anterior na unidade básica de caminhões. Redução de som adicional disponível com o kit Stealth™ opcional.
Especificações de performance
Dimensões do condensador
75.4" x 32.1" x 24.2"
(1,914 x 815 x 615 mm)
Dimensões do evaporador
48.2" x 21.7" x 11.4"
(1,225 x 550 x 290 mm)
Abertura da unidade
49.0" x 12.2"
(1,245 x 310 mm)
Peso aproximado
TDS-59: 1,015 lb (460 kg) com espera elétrica
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambient at 100°F (38°C)
Speed: 2,100 rpm diesel/ 60 Hz com espera elétrica
| Temperatura do Ar de
Retorno do Evaporador |
Diesel Operation | Standy Operation | ||
| BTU/hr | Watts | BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 24,000 | 7,034 | 23,500 | 6,887 |
| 0°F (-18°C) | 18,500 | 5,422 | 17,500 | 5,129 |
| -20°F (-29°C) | 11,500 | 3,370 | 10,000 | 2,931 |