Citimax 700
Unidade acoplado e elétrico para entrega de produtos refrigerados
BENEFÍCIOS
- Grande capacidade de refrigeração
- Simples
- Versátil
O Citimax é uma unidade de refrigeração com acionamento direto na estrada, que obtém energia do motor do veículo. Escolha o Citimax para distribuição de alta capacidade de produtos frescos e congelados. Com capacidade de refrigeração suficiente, fornece apenas o frio necessário para fornecer legumes, frutas e alimentos congelados com segurança e confiabilidade na cidade.
GRANDE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO
Projetada para refrigeração de alta capacidade, a linha Citimax está disponível em duas versões, Citimax 500 e Citimax 700. Combinadas com evaporadores planos, as unidades são leves para permitir a capacidade máxima de carga.
SIMPLES
Fácil de instalar, todas as unidades são extra planas e leves. Fácil de operar, comando na cabine e controle por microprocessador, comprovado por muitos anos em outras unidades.
VERSÁTIL
Para todas as temperaturas ambientes, com unidades projetadas especificamente para ambientes altos ou baixos. Para todos os veículos, adapta-se ao isolamento da caixa. Para aplicações refrigeradas ou congeladas, com uma escolha de refrigerante.
BENEFÍCIOS
- grande capacidade de refrigeração
- Simples
- Versátil
Capacidade de Refrigeração
| Capacidade na estrada em 2400rpm 0°C (W) | 5100 |
| Capacidade na estrada em 2400rpm -20°C (W) | 2700 |
Fluxo de ar
(High speed engine operation)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2200 |
Peso
| - | 84 kg |
Compressor
| Modelo | Carrier 160 |
| Deslocamento | 161 cm3 |
| n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 2.8 kg |
Unidade
| Dimensões (W x H x D) | 1413 x 503 x 543 mm |
O Citimax é uma unidade de refrigeração com acionamento direto na estrada, que obtém energia do motor do veículo. Escolha o Citimax para distribuição de alta capacidade de produtos frescos e congelados. Com capacidade de refrigeração suficiente, fornece apenas o frio necessário para fornecer legumes, frutas e alimentos congelados com segurança e confiabilidade na cidade.
GRANDE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO
Projetada para refrigeração de alta capacidade, a linha Citimax está disponível em duas versões, Citimax 500 e Citimax 700. Combinadas com evaporadores planos, as unidades são leves para permitir a capacidade máxima de carga.
SIMPLES
Fácil de instalar, todas as unidades são extra planas e leves. Fácil de operar, comando na cabine e controle por microprocessador, comprovado por muitos anos em outras unidades.
VERSÁTIL
Para todas as temperaturas ambientes, com unidades projetadas especificamente para ambientes altos ou baixos. Para todos os veículos, adapta-se ao isolamento da caixa. Para aplicações refrigeradas ou congeladas, com uma escolha de refrigerante.
BENEFÍCIOS
- grande capacidade de refrigeração
- Simples
- Versátil
Capacidade de Refrigeração
| Capacidade na estrada em 2400rpm 0°C (W) | 5100 |
| Capacidade na estrada em 2400rpm -20°C (W) | 2700 |
Fluxo de ar
(High speed engine operation)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2200 |
Peso
| - | 84 kg |
Compressor
| Modelo | Carrier 160 |
| Deslocamento | 161 cm3 |
| n° de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 2.8 kg |
Unidade
| Dimensões (W x H x D) | 1413 x 503 x 543 mm |