Xarios 600
Linha para vans e veículos refrigerados de tamanho médio
BENEFÍCIOS
- Evaporador extra plano para permitir o carregamento adicional
- Controlador eletrônico Avançado
- Alta confiabilidade
A linha de XARIOS é uma unidade de refrigeração direct drive, demonstrando versatilidade única para vans e caminhões. Seu design permite o transporte de resfriados congelados, em veículos com volumes de baú dos 8 aos 45m³ e está disponível no sistema de acoplado e elétrico.
RESPEITO DA CADEIA DO FRIO
Utilizando refrigerante R404A, XARIOS oferece uma grande gama de capacidades que cobrem as temperaturas de -20 ° C a +30° C. Apoiado por uma extensa programação de evaporadores ultraslim, incluindo o evaporador verticais MXV 850, configurações multi-temperatura estão amplamente disponíveis para entregas multiprodutos.
CUSTO OTIMIZADO DE UTILIZAÇÃO
Comparando desempenho e custo de operação, o XARIOS oferece instalação simples e rápida, evaporadores leves para otimizar o espaço de carga e maior acessibilidade para o tempo de manutenção reduzida.
CONFORTO DO CONDUTOR
Para limitar o impacto e melhorar o conforto do motorista, a linha XARIOS mostra baixos níveis de ruído. Além disso, o comando da cabine é fácil de operar e permite uma seleção automática de acoplado ou elétrico. Condensadores das unidades e evaporador são totalmente recicláveis.
BENEFÍCIOS
- Evaporador extra plano para permitir o carregamento adicional
- Controlador eletrônico Avançado
- Alta confiabilidade
ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE
Dimensões do Condensador
53.8" x 20.2" x 19.6"
(1,367 x 514 x 498 mm)
Dimensões do Evaporador
61.3" x 24.2" x 7.6"
(1,556 x 614 x 194 mm)
CabComand™
3.4" x 2.4" x 1.1"
(85 x 60 x 28 mm)
Capacidade de Refrigeração:
Ambient at 100°F (38°C)
2,400 rpm
Temperatura do ar de retorno do Evaporador | Operação Acoplado BTUH (Watts) | Operação Stand by BTUH (Watts) |
35°F ( 2°C) | 17,000 (4,985) | 13,00 (3,810) |
0°F (-18°C) | 9,000 (2,640) | 6,100 (1,790) |
-20°F (-29°C) | 5,000 (1,465) | 3,000 ( 880) |
A linha de XARIOS é uma unidade de refrigeração direct drive, demonstrando versatilidade única para vans e caminhões. Seu design permite o transporte de resfriados congelados, em veículos com volumes de baú dos 8 aos 45m³ e está disponível no sistema de acoplado e elétrico.
RESPEITO DA CADEIA DO FRIO
Utilizando refrigerante R404A, XARIOS oferece uma grande gama de capacidades que cobrem as temperaturas de -20 ° C a +30° C. Apoiado por uma extensa programação de evaporadores ultraslim, incluindo o evaporador verticais MXV 850, configurações multi-temperatura estão amplamente disponíveis para entregas multiprodutos.
CUSTO OTIMIZADO DE UTILIZAÇÃO
Comparando desempenho e custo de operação, o XARIOS oferece instalação simples e rápida, evaporadores leves para otimizar o espaço de carga e maior acessibilidade para o tempo de manutenção reduzida.
CONFORTO DO CONDUTOR
Para limitar o impacto e melhorar o conforto do motorista, a linha XARIOS mostra baixos níveis de ruído. Além disso, o comando da cabine é fácil de operar e permite uma seleção automática de acoplado ou elétrico. Condensadores das unidades e evaporador são totalmente recicláveis.
BENEFÍCIOS
- Evaporador extra plano para permitir o carregamento adicional
- Controlador eletrônico Avançado
- Alta confiabilidade
ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE
Dimensões do Condensador
53.8" x 20.2" x 19.6"
(1,367 x 514 x 498 mm)
Dimensões do Evaporador
61.3" x 24.2" x 7.6"
(1,556 x 614 x 194 mm)
CabComand™
3.4" x 2.4" x 1.1"
(85 x 60 x 28 mm)
Capacidade de Refrigeração:
Ambient at 100°F (38°C)
2,400 rpm
Temperatura do ar de retorno do Evaporador | Operação Acoplado BTUH (Watts) | Operação Stand by BTUH (Watts) |
35°F ( 2°C) | 17,000 (4,985) | 13,00 (3,810) |
0°F (-18°C) | 9,000 (2,640) | 6,100 (1,790) |
-20°F (-29°C) | 5,000 (1,465) | 3,000 ( 880) |