Vector™ 8500 Trailer Refrigeration Unit
Inigualável confiabilidade, eficiência e valor. Vector 8500. Simplesmente o primeiro. Simplesmente o melhor.
Recursos e benefícios:
- Tecnologia E-Drive ™. Comprovada e aperfeiçoada ao longo de uma década, tecnologia de refrigeração totalmente elétrica da Carrier Transicold, todas as operações de refrigeração e aquecimento são 100 por cento eléctrico, alimentado por um gerador a bordo impulsionado por motor diesel da unidade.
- Melhor desempenho. As unidades de última geração Vector ™ utilizar tecnologias ecoFORWARD ™ para oferecer peso significativamente reduzido, maior economia de combustível e maior capacidade de refrigeração de nossas unidades de Trailer híbridos anteriores.
- Compressor de Design avançado. Para melhorar o desempenho, os mais recentes sistemas doVector usam um compressor scroll elétrico totalmente selado com 70 por cento menos peças móveis e pesa 90 quilos a menos do que um compressor alternativo tradicional.
- Custo de manutenção reduzido. O Vector elimina muitos itens de manutenção encontrados em sistemas convencionais de refrigeração mecânica, tais como, alternadores, correias de transmissão, ociosos, vibrasorbers, vedações do eixo do compressor, e embreagens.
- Compliance plus. A unidade está de acordo com Nível regras 4 de emissões EPA de 2013, além de melhorar a eficiência operacional e desempenho.
- Operação inteligente. As unidades Vector têm a capacidade única de acionar os componentes quando eles são necessários, e quando eles não são, desligá-los.
- Standby Electric. Ítem de série nas unidades do Vector, esse recurso reduz o consumo de combustível, o ruído do motor e as emissões, ao impulsionar economia operacional.
ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE
Dimensões do Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensões do Evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Body
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)
Peso Aproximado
1,810 lb. (820 kg) including electric standby
tanque de alumínio 180 Lremoto comsuportes de montagem: 65 lb. (29 kg)
Bateria: 50 lb. (23 kg)
Capacidade de Refrigeração
Ambiente em 100°F (38°C)
| Temperatura do ar de retorno do Evaporador | High Speedoperação Diesel | |
| Btuh | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 60,000 | 17,585 |
| 0°F (-18°C | 35,000 | 10,260 |
| -20°F (-29°C) | 24,000 | 7,035 |
Fluxo de Ar do evaporador:
3,100 cfm (5,270 m3 /hr)
Recursos e benefícios:
- Tecnologia E-Drive ™. Comprovada e aperfeiçoada ao longo de uma década, tecnologia de refrigeração totalmente elétrica da Carrier Transicold, todas as operações de refrigeração e aquecimento são 100 por cento eléctrico, alimentado por um gerador a bordo impulsionado por motor diesel da unidade.
- Melhor desempenho. As unidades de última geração Vector ™ utilizar tecnologias ecoFORWARD ™ para oferecer peso significativamente reduzido, maior economia de combustível e maior capacidade de refrigeração de nossas unidades de Trailer híbridos anteriores.
- Compressor de Design avançado. Para melhorar o desempenho, os mais recentes sistemas doVector usam um compressor scroll elétrico totalmente selado com 70 por cento menos peças móveis e pesa 90 quilos a menos do que um compressor alternativo tradicional.
- Custo de manutenção reduzido. O Vector elimina muitos itens de manutenção encontrados em sistemas convencionais de refrigeração mecânica, tais como, alternadores, correias de transmissão, ociosos, vibrasorbers, vedações do eixo do compressor, e embreagens.
- Compliance plus. A unidade está de acordo com Nível regras 4 de emissões EPA de 2013, além de melhorar a eficiência operacional e desempenho.
- Operação inteligente. As unidades Vector têm a capacidade única de acionar os componentes quando eles são necessários, e quando eles não são, desligá-los.
- Standby Electric. Ítem de série nas unidades do Vector, esse recurso reduz o consumo de combustível, o ruído do motor e as emissões, ao impulsionar economia operacional.
ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE
Dimensões do Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensões do Evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
Body
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)
Peso Aproximado
1,810 lb. (820 kg) including electric standby
tanque de alumínio 180 Lremoto comsuportes de montagem: 65 lb. (29 kg)
Bateria: 50 lb. (23 kg)
Capacidade de Refrigeração
Ambiente em 100°F (38°C)
| Temperatura do ar de retorno do Evaporador | High Speedoperação Diesel | |
| Btuh | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 60,000 | 17,585 |
| 0°F (-18°C | 35,000 | 10,260 |
| -20°F (-29°C) | 24,000 | 7,035 |
Fluxo de Ar do evaporador:
3,100 cfm (5,270 m3 /hr)