X4™ 7300 Trailer Refrigeration Unit
A Série X4™.
Construída sobre a comprovada plataforma X2™, a unidade X4 7300 eleva mais o nível com um novo padrão de performance e eficiência da indústria da refrigeração.Recursos padrões incluem:
- Motor diesel Tier 4 Final V2203L:
4 cilindros de injeção direta 2.2 litros
24,8 hp (18,5kW) a 1.800 RPM de alta velocidade
Interface eletrônica de barramento CAN
Capacidade de óleo 14,2 litros - Alternador de alta potência de 70 Amperes; Pacote ESI™ (Intervalo estendido de manutenção):
Filtro de óleo com elemento sintético de múltiplo estágio
Filtro de combustível com separador de água
Filtro de ar de tipo seco de baixo ruído para trabalho pesado
Líquido de arrefecimento de longa vida - Compressor 05G 41CFM:
Deslocamento 40 in³
6 cilindros com controle de capacidade (2, 4 ou 6 cilindros) - Refrigerante R-404A - 7,3 kg
- Controle de temperatura UltraFresh 3™
- Alta eficiência energética TRU-DEMAND™:
Válvula de expansão eletrônica
Válvula moduladora eletrônica
Compressor com descarregadores (2, 4 ou 6 cilindros)
Intercambiador de calor de placas brasadas
Partida/Parada Automática para economia de combustível
Sistema automático de aquecimento por gás quente - Sistema de controle APX™:
IntelliSet™ com ProductShield™
Registrador de dados DataLink™
Painel de informações
Mostrador gráfico Multi-idiomas
Verificação Pré-viagem ou técnico virtual
Porta USB integrada - Condensador micro-canal de alta eficiência:
Ventilador de supressão de vórtice
V-Force - Proteção contra insetos/pedriscos
- Gerenciamento do evaporador TurboAir™
- Portas em material composto Durashell 2™:
Fechadura de trinco unico - Kit de instalação:
Pacote trincos e grade cromado
Painel inferior completo.
ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE
Dimensões do Condensador
1,940 x 2,176 x 579 mm
Dimensões do Evaporador
1,684 x 1,149 x 280 mm
Abertura do Chassi
1,696 x 1,168 mm
Peso Aproximado
765 kg
Tanque remoto de alumínio para combustível;
190 litros com suporte de montagem: 29kg;
Bateria: 50 lb. (23 kg)
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambiente em 100°F (38°C)
Fluxo de Ar do evaporador:
Aplicado a performance do sistema: 3,050 cfm (5,180 m3/hr).
Capacidade de Refrigeração:
Ambiente a 38°C (100°F).
![brazil-tt-chart-specs-2020-08-04 brazil-tt-chart-specs-2020-08-04](https://images.carriercms.com/image/upload/w_283,c_lfill,f_auto/v1596570238/carrier/truck-trailer-refrigeration/miscellaneous/brazil-tt-chart-specs-2020-08-04.png)
Recursos padrões incluem:
- Motor diesel Tier 4 Final V2203L:
4 cilindros de injeção direta 2.2 litros
24,8 hp (18,5kW) a 1.800 RPM de alta velocidade
Interface eletrônica de barramento CAN
Capacidade de óleo 14,2 litros - Alternador de alta potência de 70 Amperes; Pacote ESI™ (Intervalo estendido de manutenção):
Filtro de óleo com elemento sintético de múltiplo estágio
Filtro de combustível com separador de água
Filtro de ar de tipo seco de baixo ruído para trabalho pesado
Líquido de arrefecimento de longa vida - Compressor 05G 41CFM:
Deslocamento 40 in³
6 cilindros com controle de capacidade (2, 4 ou 6 cilindros) - Refrigerante R-404A - 7,3 kg
- Controle de temperatura UltraFresh 3™
- Alta eficiência energética TRU-DEMAND™:
Válvula de expansão eletrônica
Válvula moduladora eletrônica
Compressor com descarregadores (2, 4 ou 6 cilindros)
Intercambiador de calor de placas brasadas
Partida/Parada Automática para economia de combustível
Sistema automático de aquecimento por gás quente - Sistema de controle APX™:
IntelliSet™ com ProductShield™
Registrador de dados DataLink™
Painel de informações
Mostrador gráfico Multi-idiomas
Verificação Pré-viagem ou técnico virtual
Porta USB integrada - Condensador micro-canal de alta eficiência:
Ventilador de supressão de vórtice
V-Force - Proteção contra insetos/pedriscos
- Gerenciamento do evaporador TurboAir™
- Portas em material composto Durashell 2™:
Fechadura de trinco unico - Kit de instalação:
Pacote trincos e grade cromado
Painel inferior completo.
ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE
Dimensões do Condensador
1,940 x 2,176 x 579 mm
Dimensões do Evaporador
1,684 x 1,149 x 280 mm
Abertura do Chassi
1,696 x 1,168 mm
Peso Aproximado
765 kg
Tanque remoto de alumínio para combustível;
190 litros com suporte de montagem: 29kg;
Bateria: 50 lb. (23 kg)
Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambiente em 100°F (38°C)
Fluxo de Ar do evaporador:
Aplicado a performance do sistema: 3,050 cfm (5,180 m3/hr).
Capacidade de Refrigeração:
Ambiente a 38°C (100°F).
![brazil-tt-chart-specs-2020-08-04 brazil-tt-chart-specs-2020-08-04](https://images.carriercms.com/image/upload/w_283,c_lfill,f_auto/v1596570238/carrier/truck-trailer-refrigeration/miscellaneous/brazil-tt-chart-specs-2020-08-04.png)