X4™ 7500 Trailer Refrigeration Unit

A Série X4™

Construído sobre a plataforma comprovada X2™, a nova Série X4 7500 apresenta o mais alto padrão da indústria em eficiência e desempenho de refrigeração.

Recursos padrões incluem:

  • Motor diesel Tier 4 Final V2203L: 
    4 cilindros de injeção direta 2.2 litros
    24,8 hp (18,5kW) a 1.800 RPM de alta velocidade
    Interface eletrônica de barramento CAN
    Capacidade de óleo 14,2 litros
  • Alternador de alta potência de 70 Amperes; Pacote ESI™ (Intervalo estendido de manutenção): 
    Filtro de óleo com elemento sintético de múltiplo estágio
    Filtro de combustível com separador de água
    Filtro de ar de tipo seco de baixo ruído para trabalho pesado
    Líquido de arrefecimento de longa vida
  • Compressor 05G 41CFM: 
    Deslocamento 40 in³
    6 cilindros com controle de capacidade (2, 4 ou 6 cilindros)
  • Refrigerante R-404A - 7,5 kg 
  • Controle de temperatura UltraFresh 3™
  • Alta eficiência energética TRU-DEMAND™: 
    Válvula de expansão eletrônica
    Válvula moduladora eletrônica
    Compressor com descarregadores (2, 4 ou 6 cilindros)
    Intercambiador de calor de placas brasadas
    Partida/Parada Automática para economia de combustível
    Sistema automático de aquecimento por gás quente
  • Sistema de controle APX™:
    IntelliSet™ com ProductShield™
    Registrador de dados DataLink™
    Painel de informações
    Mostrador gráfico Multi-idiomas
    Verificação Pré-viagem ou técnico virtual
    Porta USB integrada
  • Condensador micro-canal de alta eficiência: 
    Ventilador de supressão de vórtice
    V-Force
  • Proteção contra insetos/pedriscos 
  • Gerenciamento do evaporador TurboAir™   
  • Portas em material composto Durashell 2™:   
    Fechadura de trinco único
  • Kit de instalação:   
    Pacote trincos e grade cromado 
    Painel inferior completo.

ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE

Dimensões Condensador  
1,940 x 2,176 x 579 mm

Dimensões Evaporador  
1,684 x 1,149 x 280 mm

Abertura do Chassi   
1,696 x 1,168 mm

Peso Aproximado  
767 kg   
Tanque remoto de alumínio para combustível;
190 litros com suporte de montagem: 29kg;  

Capacidade de refrigeração / temperatura:   
Ambiente em 100°F (38°C)

Fluxo de Ar do evaporador:   
Aplicado a performance do sistema: 
3,050 cfm (5,180 m3/hr).

Capacidade de Refrigeração:
Ambiente em 100°F (38°C)


brazil-tt-chart-specs-7500

Recursos padrões incluem:

  • Motor diesel Tier 4 Final V2203L: 
    4 cilindros de injeção direta 2.2 litros
    24,8 hp (18,5kW) a 1.800 RPM de alta velocidade
    Interface eletrônica de barramento CAN
    Capacidade de óleo 14,2 litros
  • Alternador de alta potência de 70 Amperes; Pacote ESI™ (Intervalo estendido de manutenção): 
    Filtro de óleo com elemento sintético de múltiplo estágio
    Filtro de combustível com separador de água
    Filtro de ar de tipo seco de baixo ruído para trabalho pesado
    Líquido de arrefecimento de longa vida
  • Compressor 05G 41CFM: 
    Deslocamento 40 in³
    6 cilindros com controle de capacidade (2, 4 ou 6 cilindros)
  • Refrigerante R-404A - 7,5 kg 
  • Controle de temperatura UltraFresh 3™
  • Alta eficiência energética TRU-DEMAND™: 
    Válvula de expansão eletrônica
    Válvula moduladora eletrônica
    Compressor com descarregadores (2, 4 ou 6 cilindros)
    Intercambiador de calor de placas brasadas
    Partida/Parada Automática para economia de combustível
    Sistema automático de aquecimento por gás quente
  • Sistema de controle APX™:
    IntelliSet™ com ProductShield™
    Registrador de dados DataLink™
    Painel de informações
    Mostrador gráfico Multi-idiomas
    Verificação Pré-viagem ou técnico virtual
    Porta USB integrada
  • Condensador micro-canal de alta eficiência: 
    Ventilador de supressão de vórtice
    V-Force
  • Proteção contra insetos/pedriscos 
  • Gerenciamento do evaporador TurboAir™   
  • Portas em material composto Durashell 2™:   
    Fechadura de trinco único
  • Kit de instalação:   
    Pacote trincos e grade cromado 
    Painel inferior completo.

ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE

Dimensões Condensador  
1,940 x 2,176 x 579 mm

Dimensões Evaporador  
1,684 x 1,149 x 280 mm

Abertura do Chassi   
1,696 x 1,168 mm

Peso Aproximado  
767 kg   
Tanque remoto de alumínio para combustível;
190 litros com suporte de montagem: 29kg;  

Capacidade de refrigeração / temperatura:   
Ambiente em 100°F (38°C)

Fluxo de Ar do evaporador:   
Aplicado a performance do sistema: 
3,050 cfm (5,180 m3/hr).

Capacidade de Refrigeração:
Ambiente em 100°F (38°C)


brazil-tt-chart-specs-7500

You May Also Like