Sobre a Carrier
Construída a partir da invenção de Willis Carrier - o ar condicionado moderno, em 1902 -, a Carrier é líder mundial em aquecimento, condicionamento de ar e soluções em refrigeração. Nós construímos, constantemente, sobre nossa história de inovação comprovada, novos produtos e serviços que melhoram a eficiência e o conforto climático global.

A INVENÇÃO QUE MUDOU O MUNDO PARA SEMPRE
Em 1902, Willis Carrier solucionou um dos desafios mais improváveis da humanidade controlando a temperatura interna de um ambiente através do condicionamento de ar moderno. Sua invenção promoveu saúde e conforto pessoal para incontáveis indústrias, resultando no aumento da produtividade mundial.
Hoje, as inovações Carrier são encontradas por todo o planeta e em, praticamente, todos os aspectos da vida diária. Nós criamos ambientes confortáveis, produtivos e independentes do clima externo. Nós protegemos o suprimento global de alimentos preservando a qualidade e o frescor de alimentos e bebidas. Nós asseguramos saúde e bem-estar providenciando o transporte e a entrega adequada de suprimentos médicos vitais sobre condições exigentes. Nós oferecemos soluções, serviços e instruções para guiar o movimento de uma construção ecológica.
Essa é apenas uma parte dos princípios que a Carrier possui para fazer do mundo um lugar melhor para viver, trabalhar e se divertir.
A Carrier entrega soluções globais em uma ampla gama de aplicações em aquecimento, condicionamento de ar, refrigeração e outros.

Desde o princípio, a Carrier tem sido uma líder natural. Não simplesmente pelo fato de termos criado um produto inovador, completamente novo, e sim pelo fato de o fazermos estabelecendo um padrão de responsabilidade ambiental. Desde 1994, viemos liderando a indústria na eliminação de fluidos refrigerantes que destroem a camada de ozônio, enquanto apresentávamos muitos dos sistemas de maior eficiência energética do mundo em aquecimento, condicionamento de ar e refrigeração.
A preservação do meio ambiente e a proteção das fontes naturais finitas do mundo é um princípio central do nosso negócio. Nós reconhecemos a importância vital de manter um equilíbrio responsável entre o conforto que criamos hoje, e o mundo que viveremos amanhã.

The Carrier CO₂NSERVATION Meter demonstrates our ongoing commitment to the environment, and it isn't slowing down anytime soon.

By using recycled carbon dioxide (CO₂) as a refrigerant instead of synthetic refrigerants, Carrier is helping balance sustainability with efficiency and performance in commercial refrigeration systems.

As delicate as they are delicious, strawberries must make an amazing journey to get from the field to your fingertips – and precise Carrier technology makes it all possible.

While the outdoor weather is beyond your control, Carrier’s efficient heating solutions ensure that the indoor forecast is always entirely up to you.
Carrier’s Speak Up program offers multiple communication channels for reporting actual, suspected or potential violations of our Code of Ethics through a single platform accessible via a toll-free number or web submission. Both options allow for the anonymous reporting of such concerns.