ECO-DRIVE

使用 ECO-DRIVE 节省燃料和重量

ECO-DRIVE 是一个电源模块,安装在卡车底盘的侧面。 提供 400V/3/50Hz 并持续可用。 该泵通过 PTO(取力器)连接到卡车发动机。 液压系统驱动位于功率模块内的发电机,提供恒定的 400V/3/50Hz。

液压系统中集成了一个控件,称为 X-Flow。 这种创新系统的运行不受卡车发动机转速的影响,并确保始终提供 100% 的容量。 该系统与卡车的 CAN 总线通信。

好处

  • 借助 X-Flow 功能,从卡车发动机的怠速状态获得 100% 的容量。
  • 显着节省燃料(每小时 2 至 4 升)。
  • 由于恒定的 400V/3/50Hz 电源,可以为其他应用提供电力。
  • 非常低的噪音系统。
  • 低排放,因为卡车的发动机产生动力(欧 6)。
  • 需要有限的维护。
  • 即使在 100% 容量下也能安静运行。
  • 整个系统仅重 175 公斤,重量轻。
模型 25 30 35 40 45
伏特 400 / 460 Volt
电流(最大) 30 A 35 A 40 A 50 A 50 A
输出(最大) 25 kVA 30 kVA 35 kVA 40 kVA 45 kVA
频率 50 / 60 Hz
方面 (HxWxD) 60x50x80 cm 60x50x80 cm 60x50x80 cm 70x50x80 cm 70x50x80 cm
重量 (kg) 160 160 170 240 240

好处

  • 借助 X-Flow 功能,从卡车发动机的怠速状态获得 100% 的容量。
  • 显着节省燃料(每小时 2 至 4 升)。
  • 由于恒定的 400V/3/50Hz 电源,可以为其他应用提供电力。
  • 非常低的噪音系统。
  • 低排放,因为卡车的发动机产生动力(欧 6)。
  • 需要有限的维护。
  • 即使在 100% 容量下也能安静运行。
  • 整个系统仅重 175 公斤,重量轻。
模型 25 30 35 40 45
伏特 400 / 460 Volt
电流(最大) 30 A 35 A 40 A 50 A 50 A
输出(最大) 25 kVA 30 kVA 35 kVA 40 kVA 45 kVA
频率 50 / 60 Hz
方面 (HxWxD) 60x50x80 cm 60x50x80 cm 60x50x80 cm 70x50x80 cm 70x50x80 cm
重量 (kg) 160 160 170 240 240
Refeer container transport
Works well with