Citimax 280
简单易操作,适用于中小型冷藏车的路用型机组
优势
- 冷量充足
- 操作简单
- 功能多样
温度敏感的高价值货物必须以优异的品质交付客户
在运输过程中,它们需要稳定的环境,稳定的温度及完整的冷链。CITIMAX系列冷量充足,最大制冷量为6500W,轻松满足多种箱体的需求,提高鲜货和冻货在运输中的安全,值得信赖。
冷量充足
Citimax系列冷量充足,有280、350、400、500和700五个型号,采用高效蒸发器、微通道冷凝器,冷量充足、体积小、重量轻,增加箱体装货量。
操作简单
易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过其它机组的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。
功能多样
有专门适应高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等多种车辆。
优势
- 冷量充足
- 操作简单
- 功能多样
制冷量
发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) | 3000 |
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) | 1600 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
重量
- | 44 kg |
压缩机
型号 | Carrier 130 |
排量 | 131 cm3 |
缸数 | 6 |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 0.95 kg |
机组
尺寸 (W x H x D) | 769 x 550 x 206 mm |
温度敏感的高价值货物必须以优异的品质交付客户
在运输过程中,它们需要稳定的环境,稳定的温度及完整的冷链。CITIMAX系列冷量充足,最大制冷量为6500W,轻松满足多种箱体的需求,提高鲜货和冻货在运输中的安全,值得信赖。
冷量充足
Citimax系列冷量充足,有280、350、400、500和700五个型号,采用高效蒸发器、微通道冷凝器,冷量充足、体积小、重量轻,增加箱体装货量。
操作简单
易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过其它机组的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。
功能多样
有专门适应高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等多种车辆。
优势
- 冷量充足
- 操作简单
- 功能多样
制冷量
发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) | 3000 |
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) | 1600 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
重量
- | 44 kg |
压缩机
型号 | Carrier 130 |
排量 | 131 cm3 |
缸数 | 6 |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 0.95 kg |
机组
尺寸 (W x H x D) | 769 x 550 x 206 mm |
你还会喜欢