Citimax 500
简单易操作,适用于中型冷藏车的路用型机组
优势
- 冷量充足
- 操作简单
- 功能多样
CITIMAX是一款大冷量非独立式冷机,由车辆的发动机驱动,专为运输冷藏和冷冻货物而设计的。充足的制冷量可确保水果、蔬菜及冷冻货物安全可靠的市内配送。
冷量充足
Citimax系列冷量充足,有280、350、400、500和700五个型号,采用高效蒸发器、微通道冷凝器,冷量充足、体积小、重量轻,增加箱体装货量。
操作简单
易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过其它机组的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。
功能齐全
有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等多种车辆。对于冷藏或冷冻应用,都有对应制冷剂可选择。
优势
- 冷量充足
- 操作简单
- 功能多样
制冷量
发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) | 5100 |
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) | 2700 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 2200 |
重量
- | 84 kg |
压缩机
型号 | Carrier 160 |
排量 | 161 cm3 |
缸数 | 6 |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 2.8 kg |
机组
尺寸 (W x H x D) | 1413 x 503 x 543 mm |
CITIMAX是一款大冷量非独立式冷机,由车辆的发动机驱动,专为运输冷藏和冷冻货物而设计的。充足的制冷量可确保水果、蔬菜及冷冻货物安全可靠的市内配送。
冷量充足
Citimax系列冷量充足,有280、350、400、500和700五个型号,采用高效蒸发器、微通道冷凝器,冷量充足、体积小、重量轻,增加箱体装货量。
操作简单
易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过其它机组的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。
功能齐全
有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等多种车辆。对于冷藏或冷冻应用,都有对应制冷剂可选择。
优势
- 冷量充足
- 操作简单
- 功能多样
制冷量
发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) | 5100 |
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) | 2700 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 2200 |
重量
- | 84 kg |
压缩机
型号 | Carrier 160 |
排量 | 161 cm3 |
缸数 | 6 |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 2.8 kg |
机组
尺寸 (W x H x D) | 1413 x 503 x 543 mm |