Citimax 600

简单易操作,适用于中型冷藏车的路用型机组

优势

  • 冷量充足
  • 操作简单
  • 功能多样

CITIMAX是一款大冷量非独立式冷机,由车辆的发动机驱动,专为运输冷藏和冷冻货物而设计的。充足的制冷量可确保水果、蔬菜及冷冻货物安全可靠的市内配送。

冷量充足

Citimax系列冷量充足,有280、350、400、500和700五个型号,采用高效蒸发器、微通道冷凝器,冷量充足、体积小、重量轻,增加箱体装货量。

操作简单

易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过其它机组的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。

功能齐全

有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等多种车辆。对于冷藏或冷冻应用,都有对应制冷剂可选择。

优势

  • 冷量充足
  • 操作简单
  • 功能多样

制冷量

发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) 5500
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) 2800

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2200

重量

- 84 kg

压缩机

型号 Carrier 210
排量 215 cm3
缸数 6

制冷剂

型号 R-404A
充注量 2.9 kg

机组

尺寸 (W x H x D) 1413 x 503 x 543 mm

CITIMAX是一款大冷量非独立式冷机,由车辆的发动机驱动,专为运输冷藏和冷冻货物而设计的。充足的制冷量可确保水果、蔬菜及冷冻货物安全可靠的市内配送。

冷量充足

Citimax系列冷量充足,有280、350、400、500和700五个型号,采用高效蒸发器、微通道冷凝器,冷量充足、体积小、重量轻,增加箱体装货量。

操作简单

易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过其它机组的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。

功能齐全

有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等多种车辆。对于冷藏或冷冻应用,都有对应制冷剂可选择。

优势

  • 冷量充足
  • 操作简单
  • 功能多样

制冷量

发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) 5500
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) 2800

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2200

重量

- 84 kg

压缩机

型号 Carrier 210
排量 215 cm3
缸数 6

制冷剂

型号 R-404A
充注量 2.9 kg

机组

尺寸 (W x H x D) 1413 x 503 x 543 mm