Neos 100

NEOS 100是一款由车辆底盘发电机驱动的用于微型运输车辆的制冷机组。

优势

  • 实用性设计
  • 提高冷链安全
  • 安全与环境至上
  • 效率集成

NEOS 制冷系列由车辆底盘发电机驱动,提供制冷和制热功能,适用厢内体积可达6立方米,并且安装灵活简单。NEOS有超薄式和分体式两种机型,对于注重货物保护、可靠性和驾驶舒适度的用户来说,这款产品是通用且值得信赖的选择。

优势:

  • 实用性设计
  • 提高冷链安全
  • 安全与环境至上
  • 效率集成

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 1 210
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 470
备电驱动制冷量 0°C (W) 1 190
备电驱动制冷量 -20°C (W) 470

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 570

重量

- 63 kg

压缩机

型号 SD5H09
排量 87 cm3
缸数 5

备电电机

电压/相/频率 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
功率 1 420 W

制冷剂

型号 R-134A
充注量 0,9 kg

声压

高速 53,4 dBA

机组

尺寸 (D x W x H) 822 x 904 x 223 mm

NEOS 制冷系列由车辆底盘发电机驱动,提供制冷和制热功能,适用厢内体积可达6立方米,并且安装灵活简单。NEOS有超薄式和分体式两种机型,对于注重货物保护、可靠性和驾驶舒适度的用户来说,这款产品是通用且值得信赖的选择。

优势:

  • 实用性设计
  • 提高冷链安全
  • 安全与环境至上
  • 效率集成

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 1 210
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 470
备电驱动制冷量 0°C (W) 1 190
备电驱动制冷量 -20°C (W) 470

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 570

重量

- 63 kg

压缩机

型号 SD5H09
排量 87 cm3
缸数 5

备电电机

电压/相/频率 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
功率 1 420 W

制冷剂

型号 R-134A
充注量 0,9 kg

声压

高速 53,4 dBA

机组

尺寸 (D x W x H) 822 x 904 x 223 mm
寻找离你最近的服务网点