Vatna 300 H-B

蓄冷技术在运输工具中的应用

优势

  • 操作简易
  • 高性价比
  • 灵活性

VATNA系列是共晶液蓄冷系统,专门用于冷冻食品和冰淇淋的配送工作,适用箱体内体积范围为5-23立方米。

操作简易

自动化运行,VATNA机组由冷板制冷,使用R404A制冷剂,夜间接电制冷。日间运行由冷板供冷。夜间继续接电制冷,全天不间断。

高性价比

自动化运行,极少维护,并且提升了可操作性,保养简易,成本低廉。该机组使用的超薄冷板保证了整车最大货物装载量。

灵活性

根据客户需求,提供了多种的性能参数选择,包括货品类型,箱门尺寸,应用车辆类型,前置或底置安装等。静音表现出众,适于市区运输。

优势

  • 操作简易
  • 高性价比
  • 灵活性

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

型号 VATNA 305- 5 plates VATNA 306- 6 plates
蓄冷量 55 800 kJ 67 000 kJ
K*Ms 11 W/°C 13,4 W/°C

重量

前置冷凝器 185 kg
底置冷凝器 195 kg
板重 85 kg

压缩机

型号 CT318
排量 208 cm3
缸数 2

备电电机

电压/相/频率 400/3/50 Hz

制冷剂

型号 R-404A

机组

前置冷凝器尺寸 (D x W x H) 555 x 1270 x 500mm
底置冷凝器尺寸  (D x W x H) 570 x 1250 x 515mm

VATNA系列是共晶液蓄冷系统,专门用于冷冻食品和冰淇淋的配送工作,适用箱体内体积范围为5-23立方米。

操作简易

自动化运行,VATNA机组由冷板制冷,使用R404A制冷剂,夜间接电制冷。日间运行由冷板供冷。夜间继续接电制冷,全天不间断。

高性价比

自动化运行,极少维护,并且提升了可操作性,保养简易,成本低廉。该机组使用的超薄冷板保证了整车最大货物装载量。

灵活性

根据客户需求,提供了多种的性能参数选择,包括货品类型,箱门尺寸,应用车辆类型,前置或底置安装等。静音表现出众,适于市区运输。

优势

  • 操作简易
  • 高性价比
  • 灵活性

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

型号 VATNA 305- 5 plates VATNA 306- 6 plates
蓄冷量 55 800 kJ 67 000 kJ
K*Ms 11 W/°C 13,4 W/°C

重量

前置冷凝器 185 kg
底置冷凝器 195 kg
板重 85 kg

压缩机

型号 CT318
排量 208 cm3
缸数 2

备电电机

电压/相/频率 400/3/50 Hz

制冷剂

型号 R-404A

机组

前置冷凝器尺寸 (D x W x H) 555 x 1270 x 500mm
底置冷凝器尺寸  (D x W x H) 570 x 1250 x 515mm
了解更多服务
可加装设备