Viento 200 R134a
你还会喜欢
你还会喜欢
- 质量可靠
- 操作简单
- 功能齐全
VIENTO 系列是基本的路用型机组,专为箱体容量最大达28立方米的车辆、厢式货车或保温箱体车辆设计。开利公司的 VIENTO 系列是一款轻型、易操作和多功能的机组,凭借其优惠的价格,专业的制冷技术为大众普遍接受。
质量可靠
可信赖的质量,来自全球业界领军者的承诺。其直接驱动机组作为市场主导品牌,经过几代产品的测试与完善,成为久经考验的技术。可靠的制冷能力和稳定的送风量时刻保证货物的质量安全。
操作简单
易于安装,所有机组都具有超薄、轻型的特点。经过对Xarios系列的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。
功能齐全
有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等各种车辆。对于冷藏或冷冻处理,都有对应制冷剂可选择。
你还会喜欢
- 质量可靠
- 操作简单
- 功能齐全
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
发动机驱动制冷量 2400 rpm 0°C (W) | 1 930 |
发动机驱动制冷量 2400 rpm -20°C (W) | 1 015 |
发动机驱动制冷量 1000 rpm 0°C (W) | 1 400 |
发动机驱动制冷量 1000 rpm -20°C (W) | 660 |
制热量
制热系统 18°C/-18°C (W) | 950 |
送风量
发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 990 |
重量
20 kg |
压缩机
型号 | Carrier 130 |
排量 | 131 cm3 |
缸数 | 6 |
制冷剂
型号 | R-134A |
充注量 | 0,9 kg |
声压
高速 | 57dBA |
机组
尺寸 | 505 x 874 x 194mm |
VIENTO 系列是基本的路用型机组,专为箱体容量最大达28立方米的车辆、厢式货车或保温箱体车辆设计。开利公司的 VIENTO 系列是一款轻型、易操作和多功能的机组,凭借其优惠的价格,专业的制冷技术为大众普遍接受。
质量可靠
可信赖的质量,来自全球业界领军者的承诺。其直接驱动机组作为市场主导品牌,经过几代产品的测试与完善,成为久经考验的技术。可靠的制冷能力和稳定的送风量时刻保证货物的质量安全。
操作简单
易于安装,所有机组都具有超薄、轻型的特点。经过对Xarios系列的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。
功能齐全
有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等各种车辆。对于冷藏或冷冻处理,都有对应制冷剂可选择。
你还会喜欢
- 质量可靠
- 操作简单
- 功能齐全
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
发动机驱动制冷量 2400 rpm 0°C (W) | 1 930 |
发动机驱动制冷量 2400 rpm -20°C (W) | 1 015 |
发动机驱动制冷量 1000 rpm 0°C (W) | 1 400 |
发动机驱动制冷量 1000 rpm -20°C (W) | 660 |
制热量
制热系统 18°C/-18°C (W) | 950 |
送风量
发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 990 |
重量
20 kg |
压缩机
型号 | Carrier 130 |
排量 | 131 cm3 |
缸数 | 6 |
制冷剂
型号 | R-134A |
充注量 | 0,9 kg |
声压
高速 | 57dBA |
机组
尺寸 | 505 x 874 x 194mm |