Xarios 500
该系列产品适用于厢式货车和中型冷藏车辆
优势
- 超薄蒸发器,可增加载货空间
- 高可靠性与超长寿命周期,得益于其无刷风扇和先进的电子控制器
XARIOS系列是一种直接驱动制冷机组,广泛用于厢式货车和卡车,表现出独特的多功能性。设计用于生鲜和冷冻产品的运输,具有单温和多温型功能,可为箱体体积从8-45立方米的车辆供冷,有路用型和路用备电型两种机型。
遵循冷链原则
使用独特的R404A制冷剂,XARIOS可提供从-20°C到 +30°C之间的大范围温度控制。再加上多种系列的超薄蒸发器,包括MXV 850立式蒸发器,多温型配置等都可广泛应用于多种产品联合配送。
最佳性价比
平衡了性能和运营成本,XARIOS系列安装简易快捷,轻便的蒸发器可以优化载货空间,降低维护时间的同时提升了可操作性
驾驶舒适性
为降低对社区环境的干扰并提升驾驶舒适度,XARIOS系列加强了静音等级。而且,驾驶室可以轻松操控,并能够自动选择路用型或路用备电型模式。该机组的冷凝器和蒸发器的外壳是可以完全回收的。
优势
- 超薄蒸发器,可增加载货空间
- 高可靠性与超长寿命周期,得益于其无刷风扇和先进的电子控制器
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
MXL 1100 | |
发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) | 4 740 |
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) | 2 640 |
发动机驱动制冷量 1000rpm 0°C (W) | 3 550 |
发动机驱动制冷量 1000rpm -20°C (W) | 1 760 |
备电驱动制冷量 (W) | 3 370 |
备电驱动制冷量 (W) | 1 575 |
制热量
制热系统 18°C/-18°C (W) | 3 600 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 450 |
重量
路用冷凝器 | 80 kg |
路用和备电型冷凝器 | 144 kg |
蒸发器 MXL 1100 | 29 kg |
压缩机
路用压缩机 | 备电压缩机 | |
型号 | Carrier 160 | 06VM306 |
排量 (cm³ ) | 161 | 113 |
缸数 | 6 | 2 |
备电电机
电压/相/频率 | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
功率 | 3000 W |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 3 kg |
声压
高速 | 54,6 dBA |
机组
尺寸 (D x W x H) | 514 x 1367 x 498 mm |
XARIOS系列是一种直接驱动制冷机组,广泛用于厢式货车和卡车,表现出独特的多功能性。设计用于生鲜和冷冻产品的运输,具有单温和多温型功能,可为箱体体积从8-45立方米的车辆供冷,有路用型和路用备电型两种机型。
遵循冷链原则
使用独特的R404A制冷剂,XARIOS可提供从-20°C到 +30°C之间的大范围温度控制。再加上多种系列的超薄蒸发器,包括MXV 850立式蒸发器,多温型配置等都可广泛应用于多种产品联合配送。
最佳性价比
平衡了性能和运营成本,XARIOS系列安装简易快捷,轻便的蒸发器可以优化载货空间,降低维护时间的同时提升了可操作性
驾驶舒适性
为降低对社区环境的干扰并提升驾驶舒适度,XARIOS系列加强了静音等级。而且,驾驶室可以轻松操控,并能够自动选择路用型或路用备电型模式。该机组的冷凝器和蒸发器的外壳是可以完全回收的。
优势
- 超薄蒸发器,可增加载货空间
- 高可靠性与超长寿命周期,得益于其无刷风扇和先进的电子控制器
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
MXL 1100 | |
发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) | 4 740 |
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) | 2 640 |
发动机驱动制冷量 1000rpm 0°C (W) | 3 550 |
发动机驱动制冷量 1000rpm -20°C (W) | 1 760 |
备电驱动制冷量 (W) | 3 370 |
备电驱动制冷量 (W) | 1 575 |
制热量
制热系统 18°C/-18°C (W) | 3 600 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 450 |
重量
路用冷凝器 | 80 kg |
路用和备电型冷凝器 | 144 kg |
蒸发器 MXL 1100 | 29 kg |
压缩机
路用压缩机 | 备电压缩机 | |
型号 | Carrier 160 | 06VM306 |
排量 (cm³ ) | 161 | 113 |
缸数 | 6 | 2 |
备电电机
电压/相/频率 | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
功率 | 3000 W |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 3 kg |
声压
高速 | 54,6 dBA |
机组
尺寸 (D x W x H) | 514 x 1367 x 498 mm |