Solara 加热机组
专为严寒气候情况下保证充足的制热量而设计。
优势
- 正常运行时间最大化
- 紧凑的设计
- 抗高压材料
Solara 专用于严寒气候下保证充足的制热量。
优势
- 最大限度地保护产品
- 紧凑的设计
- 抗高压材料
制冷量
环境温度30C,ATP标准下的净制冷量
加热量
发动机高速18°C/-18°C |
8 800 W |
送风量
发动机高速运转
(AMCA 21085) |
5 400 m3/hr |
重量
包括电池
标准版 |
200 kg |
97 dB |
发动机
缸数 - cm3
型号 |
CT 2-29TV |
排量 |
480 cm3 |
缸数 |
2 |
保养间隔 |
750 hrs |
泛型(箱体尺寸,制冷剂,…)
尺寸 (D x W x H) |
459 x 1067 x 845 mm |
开口尺寸 |
L 930 x H710 mm |
Solara 专用于严寒气候下保证充足的制热量。
优势
- 最大限度地保护产品
- 紧凑的设计
- 抗高压材料
制冷量
环境温度30C,ATP标准下的净制冷量
加热量
发动机高速18°C/-18°C |
8 800 W |
送风量
发动机高速运转
(AMCA 21085) |
5 400 m3/hr |
重量
包括电池
标准版 |
200 kg |
97 dB |
发动机
缸数 - cm3
型号 |
CT 2-29TV |
排量 |
480 cm3 |
缸数 |
2 |
保养间隔 |
750 hrs |
泛型(箱体尺寸,制冷剂,…)
尺寸 (D x W x H) |
459 x 1067 x 845 mm |
开口尺寸 |
L 930 x H710 mm |