Vector™ 1550
VECTOR 1550机组燃油效率高,全电驱动技术可靠,发动机能耗低。
优势:
- 保护货物
- 正常运行时间最大化
- 确保可持续性
- 功能强大
功能强大,优化的购置成本,用于长途配送和频繁开门的短途配送。
任务
您的任务需要冷藏长途运输和频繁开门配送吗?
解决方案
Vector 1550机组,融合经济器和获得专利的高效全电驱动技术,购置成本低廉,制冷量功率稳定在14700瓦,可以解决各种物流问题。
产品技术
Vector 1550机组配备获得专利的全电驱动技术。由于经济器制冷量增加,发动机尺寸随着封闭式压缩机尺寸缩小而缩小。
优势
保护货物 正常运行时间最大化 确保可持续性 功能强大。
制 冷 量
(环境温度30℃,A.T.P. 标准下的净制冷量)
发动机高速制冷量0°C(W)
|
14 800
|
发动机高速制冷量-20°C(W) | 8 200 |
发动机低速制冷量0°C(W) | 11 830 |
发动机低速制冷量-20°C(W) | 6 850 |
备电驱动制冷量0°C(W) | 12 800 |
备电驱动制冷量-20°C(W) | 7 100 |
制热量
发动机高速18℃/ -18℃(W) | 8 800 |
发动机低速18℃/ -18℃(W) | 5 000 |
备电18℃/ -18℃(W) | 5 000 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/h | 5 700 |
重量
(含电瓶)
路用及备电型(标准) | 725 kg | |
静音型(低噪音) | 731 kg |
发动机
型号 | CT 4-91TV |
排量 | 1498 cm3 |
缸数 | 4 |
保养间隔 | 1500 hrs |
压缩机
型号 | ZF19VE-164 |
排量 | 123 cm3 |
缸数 | 滚动 |
备电电机
电压/相位/频率 | 400/3/50 Hz |
功率 | 16 kW |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 5 kg |
声压
标 准 | 低噪声 | |
高速 | 73分贝 | 71分贝 |
低速 | 63.4分贝 | 66分贝 |
备电 | 62.6分贝 | 60.7分贝 |
机组
尺寸(长 x 宽 x高) | 2050 x 430 x 2227 mm |
开口尺寸 | L 1700 x H 1170 mm |
功能强大,优化的购置成本,用于长途配送和频繁开门的短途配送。
任务
您的任务需要冷藏长途运输和频繁开门配送吗?
解决方案
Vector 1550机组,融合经济器和获得专利的高效全电驱动技术,购置成本低廉,制冷量功率稳定在14700瓦,可以解决各种物流问题。
产品技术
Vector 1550机组配备获得专利的全电驱动技术。由于经济器制冷量增加,发动机尺寸随着封闭式压缩机尺寸缩小而缩小。
优势
保护货物 正常运行时间最大化 确保可持续性 功能强大。
制 冷 量
(环境温度30℃,A.T.P. 标准下的净制冷量)
发动机高速制冷量0°C(W)
|
14 800
|
发动机高速制冷量-20°C(W) | 8 200 |
发动机低速制冷量0°C(W) | 11 830 |
发动机低速制冷量-20°C(W) | 6 850 |
备电驱动制冷量0°C(W) | 12 800 |
备电驱动制冷量-20°C(W) | 7 100 |
制热量
发动机高速18℃/ -18℃(W) | 8 800 |
发动机低速18℃/ -18℃(W) | 5 000 |
备电18℃/ -18℃(W) | 5 000 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/h | 5 700 |
重量
(含电瓶)
路用及备电型(标准) | 725 kg | |
静音型(低噪音) | 731 kg |
发动机
型号 | CT 4-91TV |
排量 | 1498 cm3 |
缸数 | 4 |
保养间隔 | 1500 hrs |
压缩机
型号 | ZF19VE-164 |
排量 | 123 cm3 |
缸数 | 滚动 |
备电电机
电压/相位/频率 | 400/3/50 Hz |
功率 | 16 kW |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 5 kg |
声压
标 准 | 低噪声 | |
高速 | 73分贝 | 71分贝 |
低速 | 63.4分贝 | 66分贝 |
备电 | 62.6分贝 | 60.7分贝 |
机组
尺寸(长 x 宽 x高) | 2050 x 430 x 2227 mm |
开口尺寸 | L 1700 x H 1170 mm |
可加装设备
你还会喜欢