Vector 1550 City

VECTOR 1550 CITY机组获得PIEK标准认证,用于夜间配送

优势:

  • 标准安装
  • 耗油低
  • 符合Piek标准

Vector1550City用于夜间配送,标准安装,提高司机及居民的舒适度。

任务

您的任务需要冷藏长途运输和频繁开门短途配送吗?

Vector1550 City,标准安装,噪声水平低于60分贝,采用与标准拖车机组相同发动机和前壁开口,其安装过程与其他Vector系列机组一致,无需其他特殊操作。

解决方案

Vector 1550机组融合经济器和获得专利的高效全电驱动技术,购置成本低廉,制冷量稳定在12 000瓦,可以解决各种物流问题。

产品技术

Vector 1550机组配备获得专利的全电驱动技术。经济器制冷量增加,发动机尺寸随封闭式压缩机尺寸缩小而缩小。

优势:

  • 最大化正常运行时间
  • 保护货物
  • 确保可持续性
  • 符合Piek标准(低速的60 分贝声压)

制冷量
(环境温度30℃,A.T.P.标准下的净制冷量)

发动机高速制冷量0°C(W) 12 000
发动机高速制冷量-20°C(W) 8 150
发动机低速制冷量0°C(W) 12  000
发动机低速制冷量-20°C(W) 6 700
备电驱动制冷量由0°C(W) 12 500
备电驱动制冷量-20°C(W) 7 050

制热量

发动机高速18℃/ -18℃(W) 8 800
发动机低速18℃/ -18℃(W) 5 000
备电18℃/ -18℃(W) 5 000

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 4 600

重量
(含电瓶)

- 751 kg

发动机

型号 CT 4-91TV
排量 1498 cm3
缸数 4
保养间隔 1500 hrs

压缩机

型号 ZF19VE-164
排量 123 cm3
缸数 滚动

备电电机

电压/相位/频率 400/3/50 Hz
功率 16 kW

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5 kg

声压

低速 60 分贝

机组

尺寸(长x宽x高) 2050 x 430 x 2347 mm
开口尺寸 L 1700 x H 1170 mm

Vector1550City用于夜间配送,标准安装,提高司机及居民的舒适度。

任务

您的任务需要冷藏长途运输和频繁开门短途配送吗?

Vector1550 City,标准安装,噪声水平低于60分贝,采用与标准拖车机组相同发动机和前壁开口,其安装过程与其他Vector系列机组一致,无需其他特殊操作。

解决方案

Vector 1550机组融合经济器和获得专利的高效全电驱动技术,购置成本低廉,制冷量稳定在12 000瓦,可以解决各种物流问题。

产品技术

Vector 1550机组配备获得专利的全电驱动技术。经济器制冷量增加,发动机尺寸随封闭式压缩机尺寸缩小而缩小。

优势:

  • 最大化正常运行时间
  • 保护货物
  • 确保可持续性
  • 符合Piek标准(低速的60 分贝声压)

制冷量
(环境温度30℃,A.T.P.标准下的净制冷量)

发动机高速制冷量0°C(W) 12 000
发动机高速制冷量-20°C(W) 8 150
发动机低速制冷量0°C(W) 12  000
发动机低速制冷量-20°C(W) 6 700
备电驱动制冷量由0°C(W) 12 500
备电驱动制冷量-20°C(W) 7 050

制热量

发动机高速18℃/ -18℃(W) 8 800
发动机低速18℃/ -18℃(W) 5 000
备电18℃/ -18℃(W) 5 000

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 4 600

重量
(含电瓶)

- 751 kg

发动机

型号 CT 4-91TV
排量 1498 cm3
缸数 4
保养间隔 1500 hrs

压缩机

型号 ZF19VE-164
排量 123 cm3
缸数 滚动

备电电机

电压/相位/频率 400/3/50 Hz
功率 16 kW

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5 kg

声压

低速 60 分贝

机组

尺寸(长x宽x高) 2050 x 430 x 2347 mm
开口尺寸 L 1700 x H 1170 mm