Vector™ 1950

赋予您控制冷链的力量

优势:

  • 最大化正常运行时间
  • 保护货物
  • 确保可持续性
  • 密集的冷机使用

精确的温度控制,对温度敏感和急件派送的货物,以及需要多温度和频繁开门的短途配送。

任务

您的任务需要不同温度和多点配送精确控制冷链

解决方案

Vector1950机组,制冷功率为18 800瓦,冷量充足,厢内分隔型式灵活,是运输敏感商品,密集配送,频繁开门和多温度的完美产品。

产品技术

Vector1950机组配备获得专利的全电驱动技术。稳定的电加热以及独特的同时制冷制热,优化了多温运输的性能。

优势:

  • 最大化正常运行时间
  • 保护货物
  • 确保可持续性
  • 密集的机组使用

制冷量
(环境温度30℃ ,A.T.P.标准下的净制冷量)

发动机高速制冷量0°C(W)
18 800
发动机高速制冷量-20°C(W) 10 100
发动机低速制冷量0°C(W) 14 140
发动机低速制冷量-20°C(W) 8 810
备电驱动制冷量由0°C(W) 15 400
备电驱动制冷量-20°C(W) 9 100

制热量

发动机高速18℃/ -18℃(W) 9 000
发动机低速18℃/ -18℃(W) 5 200
备电18℃/ -18℃(W) 5 000

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 5 700

重 量
(含电瓶)

路用及备电型 923 kg
静音型 929 kg

发动机
(缸数 - cm3)

型 号 CT 4-134DI
排量 2200 cm3
缸数 4
保养间隔 1500 hrs

压缩机

型 号 06D41
排量 660 cm3
缸数 6

备电电机

电压/ 相位/频率 400/3/50 Hz
功率 23 kW

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5 kg

声压

  标准 低噪声
高速 78分贝 76分贝
低速 71.6分贝 67.3分贝
备电 67.8分贝

机组

尺寸(长x宽x高) 2050 x 430 x 2227 mm
开口尺寸 L 1700 xH 1170 mm

精确的温度控制,对温度敏感和急件派送的货物,以及需要多温度和频繁开门的短途配送。

任务

您的任务需要不同温度和多点配送精确控制冷链

解决方案

Vector1950机组,制冷功率为18 800瓦,冷量充足,厢内分隔型式灵活,是运输敏感商品,密集配送,频繁开门和多温度的完美产品。

产品技术

Vector1950机组配备获得专利的全电驱动技术。稳定的电加热以及独特的同时制冷制热,优化了多温运输的性能。

优势:

  • 最大化正常运行时间
  • 保护货物
  • 确保可持续性
  • 密集的机组使用

制冷量
(环境温度30℃ ,A.T.P.标准下的净制冷量)

发动机高速制冷量0°C(W)
18 800
发动机高速制冷量-20°C(W) 10 100
发动机低速制冷量0°C(W) 14 140
发动机低速制冷量-20°C(W) 8 810
备电驱动制冷量由0°C(W) 15 400
备电驱动制冷量-20°C(W) 9 100

制热量

发动机高速18℃/ -18℃(W) 9 000
发动机低速18℃/ -18℃(W) 5 200
备电18℃/ -18℃(W) 5 000

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 5 700

重 量
(含电瓶)

路用及备电型 923 kg
静音型 929 kg

发动机
(缸数 - cm3)

型 号 CT 4-134DI
排量 2200 cm3
缸数 4
保养间隔 1500 hrs

压缩机

型 号 06D41
排量 660 cm3
缸数 6

备电电机

电压/ 相位/频率 400/3/50 Hz
功率 23 kW

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5 kg

声压

  标准 低噪声
高速 78分贝 76分贝
低速 71.6分贝 67.3分贝
备电 67.8分贝

机组

尺寸(长x宽x高) 2050 x 430 x 2227 mm
开口尺寸 L 1700 xH 1170 mm