Vector E

纯备电型机组,用于小型冷库,冷量充足,运行安静。

优势:

  • 最大化正常运行时间
  • 保护货物
  • 确保可持续性
  • 仅备电应用

Vector E是纯备电型机组,用于小型冷库,冷量充足,运行安静。

优势:

  • 最大化正常运行时间
  • 保护货物
  • 确保可持续性
  • 仅备电应用

制冷量
(在30℃的环境中A.T.P.条件下系统净制冷量)

备电驱动制冷量0°C(W) 15 400
备电驱动制冷量-20°C(W) 9 100

制热量

备电18℃/ -18℃(W) 5 800

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 4 800

重量
(含电瓶)

路用型 623 kg

压缩机

型号 06D41
排量 660 cm3
缸数 6

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5 kg

声压

标准 68分贝

机组

尺寸(长x宽x高) 2050 x 430 x 2227 mm
开口尺寸 L 1700 x H 1170 mm

Vector E是纯备电型机组,用于小型冷库,冷量充足,运行安静。

优势:

  • 最大化正常运行时间
  • 保护货物
  • 确保可持续性
  • 仅备电应用

制冷量
(在30℃的环境中A.T.P.条件下系统净制冷量)

备电驱动制冷量0°C(W) 15 400
备电驱动制冷量-20°C(W) 9 100

制热量

备电18℃/ -18℃(W) 5 800

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 4 800

重量
(含电瓶)

路用型 623 kg

压缩机

型号 06D41
排量 660 cm3
缸数 6

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5 kg

声压

标准 68分贝

机组

尺寸(长x宽x高) 2050 x 430 x 2227 mm
开口尺寸 L 1700 x H 1170 mm