Vector™ 8500

品质可靠,性能优异,物超所值,这就是Vector 8500. 简洁而不简单。

特性及优势:

  • 全电驱动技术。 经过十多年的不断完善和验证,开利运输冷冻的全电制冷技术采用发动机驱动的交流发电机驱动,实现制冷和制热。
  • 性能升级。 与前一代机组相比,最新一代Vector机组重量更轻,油耗更低,制冷量更大。
  • 先进的压缩机。 为了提高性能,最新的Vector机组采用了全封涡旋压缩机,与传统的活塞式压缩机相比,它的运动部件减少70%,重量减轻200磅。
  • 降低保养成本。 与传统的机械驱动系统相比,Vector机组减少了很多保养的项目,如交流发电机,皮带,惰轮,减震器,压缩机轴封及离合器。
  • 满足环保标准。 机组满足2013 EPA Tier 4排放标准,同时提高了运行效率及机组性能。
  • 智能运行。 Vector机组具有独特的控制技能,在部件需要时开启,不需要时关闭。
  • 备电功能。 Vector机组标配功能,可降低油耗、发动机噪音以及排放,节省运行费用。

性能参数

冷凝器尺寸 
76.4" x 85.7" x 22.8" 
(1,940 x 2,176 x 579 mm)

蒸发器尺寸 
66.3" x 45.2" x 8.2" 
(1,684 x 1,149 x 280 mm)

开口尺寸 
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)

重量 
1,810 lb. (820 kg) 包含备电 
50加仑铝制油箱及安装支架: 65 lb. (29 kg) 
电瓶: 50 lb. (23 kg)

制冷量 
环境温度 100°F (38°C)

蒸发器回风温度 发动机高速及备电模式
  Btuh Watts
35°F ( 2°C) 60,000 17,585
0°F (-18°C 35,000 10,260
-20°F (-29°C) 24,000 7,035

蒸发器送风量 
Applied system performance: 
3,100 cfm (5,270 m3 /hr)

特性及优势:

  • 全电驱动技术。 经过十多年的不断完善和验证,开利运输冷冻的全电制冷技术采用发动机驱动的交流发电机驱动,实现制冷和制热。
  • 性能升级。 与前一代机组相比,最新一代Vector机组重量更轻,油耗更低,制冷量更大。
  • 先进的压缩机。 为了提高性能,最新的Vector机组采用了全封涡旋压缩机,与传统的活塞式压缩机相比,它的运动部件减少70%,重量减轻200磅。
  • 降低保养成本。 与传统的机械驱动系统相比,Vector机组减少了很多保养的项目,如交流发电机,皮带,惰轮,减震器,压缩机轴封及离合器。
  • 满足环保标准。 机组满足2013 EPA Tier 4排放标准,同时提高了运行效率及机组性能。
  • 智能运行。 Vector机组具有独特的控制技能,在部件需要时开启,不需要时关闭。
  • 备电功能。 Vector机组标配功能,可降低油耗、发动机噪音以及排放,节省运行费用。

性能参数

冷凝器尺寸 
76.4" x 85.7" x 22.8" 
(1,940 x 2,176 x 579 mm)

蒸发器尺寸 
66.3" x 45.2" x 8.2" 
(1,684 x 1,149 x 280 mm)

开口尺寸 
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)

重量 
1,810 lb. (820 kg) 包含备电 
50加仑铝制油箱及安装支架: 65 lb. (29 kg) 
电瓶: 50 lb. (23 kg)

制冷量 
环境温度 100°F (38°C)

蒸发器回风温度 发动机高速及备电模式
  Btuh Watts
35°F ( 2°C) 60,000 17,585
0°F (-18°C 35,000 10,260
-20°F (-29°C) 24,000 7,035

蒸发器送风量 
Applied system performance: 
3,100 cfm (5,270 m3 /hr)

你还会喜欢