X4™ 7500
性能和效率新维度---出色的温度控制.
特点和优势
- X4™系列.由于制冷性能和效率的新行业标准,建立在经过检验的X2™平台基础上的X4系列将标准设置得更高.
- 更高容量.7500型号的制冷量更大,达到21430,降温迅速、温控精确,能满足最高的应用需求.
- 超高效能.EcoFORWARD™ 技术的应用大大节约了燃料,提高了效能,实现了每加仑燃料提高35%至50%的制冷量.
- 超强合规.该机组满足美国环保部2013Tier4级发动机排放法规,同时也提升了效率和性能.
- 经验证的可靠性. 为实现可靠性,让客户安心使用,提升后的平台现在包括Vector™ 系列经过验证的高效率部件以及行业领先的保修方案.
- APX™控制系统.APX模块系统将优异的控制智能、温度控制和系统可靠性与简单的操作相结合.
- 客户费用更低. 我们将创新工程和应用实践相结合,这意味着减少燃料消耗、减少了发动机的运转时间、并且降低了保养费用.
性能参数
冷凝器尺寸
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
蒸发器尺寸
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
箱体开口
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
机组重量
767kg
带安装固定架
制冷量
环境温度(30℃)
蒸发器回风温度 | 发动机高速运行 | |
瓦 | ||
0°C | 21,430 | |
-20°C | 11,830 |
蒸发器风量
应用系统效能:
3,100 cfm (5,270 m3/hr)
特点和优势
- X4™系列.由于制冷性能和效率的新行业标准,建立在经过检验的X2™平台基础上的X4系列将标准设置得更高.
- 更高容量.7500型号的制冷量更大,达到21430,降温迅速、温控精确,能满足最高的应用需求.
- 超高效能.EcoFORWARD™ 技术的应用大大节约了燃料,提高了效能,实现了每加仑燃料提高35%至50%的制冷量.
- 超强合规.该机组满足美国环保部2013Tier4级发动机排放法规,同时也提升了效率和性能.
- 经验证的可靠性. 为实现可靠性,让客户安心使用,提升后的平台现在包括Vector™ 系列经过验证的高效率部件以及行业领先的保修方案.
- APX™控制系统.APX模块系统将优异的控制智能、温度控制和系统可靠性与简单的操作相结合.
- 客户费用更低. 我们将创新工程和应用实践相结合,这意味着减少燃料消耗、减少了发动机的运转时间、并且降低了保养费用.
性能参数
冷凝器尺寸
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)
蒸发器尺寸
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)
箱体开口
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)
机组重量
767kg
带安装固定架
制冷量
环境温度(30℃)
蒸发器回风温度 | 发动机高速运行 | |
瓦 | ||
0°C | 21,430 | |
-20°C | 11,830 |
蒸发器风量
应用系统效能:
3,100 cfm (5,270 m3/hr)
你还会喜欢