X4™ 7300

性能和效率新维度---出色的温度控制

特点和优势:

  • X4™系列. 由于制冷性能和效率的新行业标准,建立在经过检验的X2™平台基础上的X4系列将标准设置得更高。
  • 更高容量. 7300型号的制冷量更大,达到 20.850kW,降温迅速、温控精确,能满足最高的应用需求。
  • 超高效能. EcoFORWARD™ 技术的应用大大节约了燃料,提高了效能,实现了每加仑燃料提高35%至50%的制冷量。
  • 超强合规. 该机组满足美国环保部2013Tier4级发动机排放法规,同时也提升了效率和性能。
  • 经验证的可靠性. 为实现可靠性,让客户安心使用,提升后的平台现在包括Vector™ 系列经过验证的高效率部件以及行业领先的保修方案。
  • APX™控制系统. APX模块系统将优异的控制智能、温度控制和系统可靠性与简单的操作相结合。
  • 客户费用更低. 我们将创新工程和应用实践相结合,这意味着减少燃料消耗、减少了发动机的运转时间、并且降低了保养费用。

性能规格

冷凝器尺寸
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)

蒸发器尺寸
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)

箱体开口
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)

约计重量
765kg
带安装固定架

制冷量
环境温度30°C

蒸发器回风温度 发动机高速运行
 
 0°C 20,850
-20°C 11,250

蒸发器送风量
应用系统效能
3050立方英尺(5180立方米/小时)

特点和优势:

  • X4™系列. 由于制冷性能和效率的新行业标准,建立在经过检验的X2™平台基础上的X4系列将标准设置得更高。
  • 更高容量. 7300型号的制冷量更大,达到 20.850kW,降温迅速、温控精确,能满足最高的应用需求。
  • 超高效能. EcoFORWARD™ 技术的应用大大节约了燃料,提高了效能,实现了每加仑燃料提高35%至50%的制冷量。
  • 超强合规. 该机组满足美国环保部2013Tier4级发动机排放法规,同时也提升了效率和性能。
  • 经验证的可靠性. 为实现可靠性,让客户安心使用,提升后的平台现在包括Vector™ 系列经过验证的高效率部件以及行业领先的保修方案。
  • APX™控制系统. APX模块系统将优异的控制智能、温度控制和系统可靠性与简单的操作相结合。
  • 客户费用更低. 我们将创新工程和应用实践相结合,这意味着减少燃料消耗、减少了发动机的运转时间、并且降低了保养费用。

性能规格

冷凝器尺寸
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)

蒸发器尺寸
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)

箱体开口
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)

约计重量
765kg
带安装固定架

制冷量
环境温度30°C

蒸发器回风温度 发动机高速运行
 
 0°C 20,850
-20°C 11,250

蒸发器送风量
应用系统效能
3050立方英尺(5180立方米/小时)

你还会喜欢