X4™ 7300R
全方位、全天候保护您的货物
开利公司了解铁路运输的复杂性。无人照料需要出色的稳定性和可靠性。X4铁路版机组专为联合运输和铁路应用而开发设计。
特性及优势:
- 专注于稳定性。 通过了严苛的冲击和震动测试。
- 冷量更充足。 与上一代相比,机组的制冷量更大,降温更快,厢内温度更加精确,可从容应对严苛的铁路运输应用。
- 满足排放标准。 机组满足2013EPA Tier 4排放标准,同时提升了运行效率和性能。
性能参数
制冷量:
环境温度38C
发动机转速: 1,800 rpm
蒸发器回风温度 | 发动机驱动 | |
BTU/hr | Watts | |
35°F ( 2°C) | 66,000 | 19,345 |
0°F (-18°C) | 35,000 | 10,260 |
-20°F (-29°C) | 23,000 | 6,740 |
特性及优势:
- 专注于稳定性。 通过了严苛的冲击和震动测试。
- 冷量更充足。 与上一代相比,机组的制冷量更大,降温更快,厢内温度更加精确,可从容应对严苛的铁路运输应用。
- 满足排放标准。 机组满足2013EPA Tier 4排放标准,同时提升了运行效率和性能。
性能参数
制冷量:
环境温度38C
发动机转速: 1,800 rpm
蒸发器回风温度 | 发动机驱动 | |
BTU/hr | Watts | |
35°F ( 2°C) | 66,000 | 19,345 |
0°F (-18°C) | 35,000 | 10,260 |
-20°F (-29°C) | 23,000 | 6,740 |
你还会喜欢