Supra® 1250
满足您各种配送类型的需求
用于卡车制冷的Supra系列,品质出众
优势
- 恒定的蒸发器送风量
- 稳健设计
- 高可靠性
- 极强的静音性能
- 超大冷量,降温迅速
应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。
Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。全型号配有多温型功能,SUPRA为所有卡车作业提供极佳的货物保护。
高制冷量
Supra系列扩展了3个大容量模块,制冷量已达12,000瓦。新型风机提升了24%的送风量,保证了快速的箱体预冷,改进了送风管理。使用7毫米冷凝器和较小的压缩机,提高了机组效率,降低了单位制冷能耗。
稳健设计
建立在无数工时的运行记录上,SUPRA展现了其稳健的设计,包括外观(牢固的合成材料)和组件(启动简易),都延长了该机组的使用寿命,降低了故障率。得益于其易操作性,维护时间也被极大的优化。
优势
- 恒定的蒸发器送风量
- 稳健设计
- 高可靠性
- 极强的静音性能
- 超大冷量,降温迅速
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
发动机驱动制冷量 0°C (W) | 12 000 |
发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 6 900 |
备电驱动制冷量 0°C (W) | 9 100 |
备电驱动制冷量 -20°C (W) | 6 300 |
制热量
柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 4 720 |
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 2 740 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 3 350 |
重量
(包括电池)
S型(标准) | 636 kg |
发动机(缸数 - cm3)
型号 | CT3-69TV |
排量 | 1123 cm3 |
缸数 | 3 |
维修间隔期 | 1000 hrs |
压缩机
型号 | 05G |
排量t | 600 cm3 |
缸数 | 6 |
备电电机
电压/相/频率 | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
功率 | 9 kW |
制冷剂
型号 | R-404A, R-452A |
充注量 | 6 kg |
声压
标准 | |
高速 | 69,2 dBA |
低速 | 65,7 dBA |
备电 | 62,2 dBA |
机组
尺寸 | 971 x 1995 x 684 mm |
开口尺寸 | 1245 x H 350 mm |
应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。
Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。全型号配有多温型功能,SUPRA为所有卡车作业提供极佳的货物保护。
高制冷量
Supra系列扩展了3个大容量模块,制冷量已达12,000瓦。新型风机提升了24%的送风量,保证了快速的箱体预冷,改进了送风管理。使用7毫米冷凝器和较小的压缩机,提高了机组效率,降低了单位制冷能耗。
稳健设计
建立在无数工时的运行记录上,SUPRA展现了其稳健的设计,包括外观(牢固的合成材料)和组件(启动简易),都延长了该机组的使用寿命,降低了故障率。得益于其易操作性,维护时间也被极大的优化。
优势
- 恒定的蒸发器送风量
- 稳健设计
- 高可靠性
- 极强的静音性能
- 超大冷量,降温迅速
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
发动机驱动制冷量 0°C (W) | 12 000 |
发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 6 900 |
备电驱动制冷量 0°C (W) | 9 100 |
备电驱动制冷量 -20°C (W) | 6 300 |
制热量
柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 4 720 |
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 2 740 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 3 350 |
重量
(包括电池)
S型(标准) | 636 kg |
发动机(缸数 - cm3)
型号 | CT3-69TV |
排量 | 1123 cm3 |
缸数 | 3 |
维修间隔期 | 1000 hrs |
压缩机
型号 | 05G |
排量t | 600 cm3 |
缸数 | 6 |
备电电机
电压/相/频率 | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
功率 | 9 kW |
制冷剂
型号 | R-404A, R-452A |
充注量 | 6 kg |
声压
标准 | |
高速 | 69,2 dBA |
低速 | 65,7 dBA |
备电 | 62,2 dBA |
机组
尺寸 | 971 x 1995 x 684 mm |
开口尺寸 | 1245 x H 350 mm |