Supra® 750
满足您各种配送类型的需求
用于卡车制冷的Supra系列,品质出众
优势
- 恒定的蒸发器送风量
- 稳健设计
- 高可靠性
- 极强的静音性能
- 冷量充足
应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。
Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。全型号配有多温型功能,SUPRA为所有卡车作业提供极佳的货物保护。
稳健设计
建立在无数工时的运行记录上,SUPRA展现了其稳健的设计,包括外观(牢固的合成材料)和组件(启动简易),都延长了该机组的使用寿命,降低了故障率。得益于其易操作性,维护时间也被极大的优化。
优势
- 恒定的蒸发器送风量
- 稳健设计
- 高可靠性
- 极强的静音性能
- 冷量充足
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
发动机驱动制冷量 0°C (W) | 6 780 |
发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 3 750 |
备电驱动制冷量 0°C (W) | 5 920 |
备电驱动制冷量 -20°C (W) | 3 120 |
制热量
柴油发动机驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 2 170 |
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 1 205 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) | 2 140 m3/hr |
重量
(包括电池)
S型(标准) | 429 kg |
T型(低噪) | 432 kg |
X型(静音) | 437 kg |
发动机
型号 | CT3-44TV |
排量 |
719 cm3 |
缸数 | 3 |
维修间隔期 | 750/1000 hrs |
压缩机
型号 | 05K2 |
排量 | 200 cm3 |
缸数 | 2 |
备电电机
电压/相/频率 | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
功率 | 4,8 kW |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 5,2 kg |
声压
标准 | Low Noise | Silent | |
高速 | 68,2 dBA | 66,9 dBA | 65,8 dBA |
低速 | 66 dBA | 63,3 dBA | 62,6 dBA |
备电 | 59,7 dBA | 57,7 dBA | - |
机组
尺寸 | 888 x 1823 x 629 mm |
开口尺寸 | L 1245 x H 310 mm |
应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。
Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。全型号配有多温型功能,SUPRA为所有卡车作业提供极佳的货物保护。
稳健设计
建立在无数工时的运行记录上,SUPRA展现了其稳健的设计,包括外观(牢固的合成材料)和组件(启动简易),都延长了该机组的使用寿命,降低了故障率。得益于其易操作性,维护时间也被极大的优化。
优势
- 恒定的蒸发器送风量
- 稳健设计
- 高可靠性
- 极强的静音性能
- 冷量充足
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
发动机驱动制冷量 0°C (W) | 6 780 |
发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 3 750 |
备电驱动制冷量 0°C (W) | 5 920 |
备电驱动制冷量 -20°C (W) | 3 120 |
制热量
柴油发动机驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 2 170 |
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 1 205 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) | 2 140 m3/hr |
重量
(包括电池)
S型(标准) | 429 kg |
T型(低噪) | 432 kg |
X型(静音) | 437 kg |
发动机
型号 | CT3-44TV |
排量 |
719 cm3 |
缸数 | 3 |
维修间隔期 | 750/1000 hrs |
压缩机
型号 | 05K2 |
排量 | 200 cm3 |
缸数 | 2 |
备电电机
电压/相/频率 | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
功率 | 4,8 kW |
制冷剂
型号 | R-404A |
充注量 | 5,2 kg |
声压
标准 | Low Noise | Silent | |
高速 | 68,2 dBA | 66,9 dBA | 65,8 dBA |
低速 | 66 dBA | 63,3 dBA | 62,6 dBA |
备电 | 59,7 dBA | 57,7 dBA | - |
机组
尺寸 | 888 x 1823 x 629 mm |
开口尺寸 | L 1245 x H 310 mm |