Supra 950 Nordic
专门为极低环境温度作业设计,并拥有独特的大容量标热水加热系统。
优势
- 大容量电加热和热水加热系统
- 极佳的静音运行
- 高效率和产品防护方面的卓越可靠性
- 服务简单方便
- EasyCOLD®微处理器控制,易于操作
SUPRA® 950 Nordic系列专门为极低环境温度作业设计。
可为箱体体积最多达57立方米的卡车制冷。
SUPRA 950 U系列是首款应用于极低环境温度作业的柴油卡车机组,并拥有独特的大容量热水加热系统。
优势
- 大容量电加热和热水加热系统
- 极佳的静音运行
- 高效率和产品防护方面的卓越可靠性
- 服务简单方便
- EasyCOLD®微处理器控制,易于操作
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
发动机驱动制冷量 0°C (W) | 6 780 |
发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 3 800 |
备电驱动制冷量 0°C (W) | 5 810 |
备电驱动制冷量 -20°C (W) | 3 050 |
制热量
柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 6 000 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 2 250 |
重量
(包括电池)
S型(路用及备电) | 437 kg |
T型(低噪) | 440 kg |
X型(静音) | 445 kg |
箱体尺寸
箱体开口尺寸 | 1245x310 |
制冷剂
型号 | R-404A |
机组
尺寸 | 1823 x 856 x 644mm |
开口尺寸 | L 1245 x H 310 mm |
SUPRA® 950 Nordic系列专门为极低环境温度作业设计。
可为箱体体积最多达57立方米的卡车制冷。
SUPRA 950 U系列是首款应用于极低环境温度作业的柴油卡车机组,并拥有独特的大容量热水加热系统。
优势
- 大容量电加热和热水加热系统
- 极佳的静音运行
- 高效率和产品防护方面的卓越可靠性
- 服务简单方便
- EasyCOLD®微处理器控制,易于操作
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
发动机驱动制冷量 0°C (W) | 6 780 |
发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 3 800 |
备电驱动制冷量 0°C (W) | 5 810 |
备电驱动制冷量 -20°C (W) | 3 050 |
制热量
柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 6 000 |
送风量
(发动机高速运行)
(AMCA 21085) m3/hr | 2 250 |
重量
(包括电池)
S型(路用及备电) | 437 kg |
T型(低噪) | 440 kg |
X型(静音) | 445 kg |
箱体尺寸
箱体开口尺寸 | 1245x310 |
制冷剂
型号 | R-404A |
机组
尺寸 | 1823 x 856 x 644mm |
开口尺寸 | L 1245 x H 310 mm |
Works Well With
你还会喜欢