Supra® A8

重新定义智慧冷机

用更高效、更节油、更环保的表现全面提升客户使用体验

优势

  • 高效的电动变速风机
  • “智慧”高效的性能表现
  • 轻量化的设计
  • 更少对驾驶室的影响
  • 更低的保养成本

SUPRA A系列
重新定义智慧冷机

Supra A系列智能化的设计理念,赋予机组“思考”的能力,使机组运行高效而节能。同时极端严苛的测试,也让机组在面对真实使用环境时更加轻松自如。全新充满科技感的外观与结构让Supra A系列整体更加灵动。用更小巧、更轻便、更安静的表现提升客户使用体验。面对使用过程中的不同场景,Supra A系列“智慧冷静、稳定输出”,让客户放心使用。

灵动的解决方案

Supra A系列使用紧凑的结构设计理念,并且所有型号尺寸相同。让车头翻转更容易的同时为驾驶室上方留出更多空间。

智慧节能绿色环保

效率第一的设计理念渗透在Supra A系列从系统到部件的每一个角落。最终这样的设计理念不仅为客户降低了整机冷媒的消耗与油耗,更减少了对自然环境的影响。

优势

  • 高效的电动变速风机
  • “智慧”高效的性能表现
  • 轻量化的设计
  • 更少对驾驶室的影响
  • 更低的保养成本

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 7 710
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 3 950
备电驱动制冷量 0°C (W) 6 250
备电驱动制冷量 -20°C (W) 3 490

制热量

柴油发动机高速驱动制热量 +12°C/-20°C (W) 5 730
备电驱动制热量 +12°C/-20°C (W) 2 990

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2 570

重量
(包括电池)

S型(标准) 440 kg

发动机(缸数 - cm3)

型号 D722
排量 719 cm3
缸数 3
维修间隔期 2000 hrs

压缩机

型号 05K2
排量t 200 cm3
缸数 2

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
功率 5,5 kW

制冷剂

型号 R-404A, R-452A
充注量 3 kg

声压

  标准
高速 95,6 dBA

机组

尺寸 1915 x 615 x 815 mm
开口尺寸 1915 x 615 x 815 mm

SUPRA A系列
重新定义智慧冷机

Supra A系列智能化的设计理念,赋予机组“思考”的能力,使机组运行高效而节能。同时极端严苛的测试,也让机组在面对真实使用环境时更加轻松自如。全新充满科技感的外观与结构让Supra A系列整体更加灵动。用更小巧、更轻便、更安静的表现提升客户使用体验。面对使用过程中的不同场景,Supra A系列“智慧冷静、稳定输出”,让客户放心使用。

灵动的解决方案

Supra A系列使用紧凑的结构设计理念,并且所有型号尺寸相同。让车头翻转更容易的同时为驾驶室上方留出更多空间。

智慧节能绿色环保

效率第一的设计理念渗透在Supra A系列从系统到部件的每一个角落。最终这样的设计理念不仅为客户降低了整机冷媒的消耗与油耗,更减少了对自然环境的影响。

优势

  • 高效的电动变速风机
  • “智慧”高效的性能表现
  • 轻量化的设计
  • 更少对驾驶室的影响
  • 更低的保养成本

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 7 710
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 3 950
备电驱动制冷量 0°C (W) 6 250
备电驱动制冷量 -20°C (W) 3 490

制热量

柴油发动机高速驱动制热量 +12°C/-20°C (W) 5 730
备电驱动制热量 +12°C/-20°C (W) 2 990

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2 570

重量
(包括电池)

S型(标准) 440 kg

发动机(缸数 - cm3)

型号 D722
排量 719 cm3
缸数 3
维修间隔期 2000 hrs

压缩机

型号 05K2
排量t 200 cm3
缸数 2

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
功率 5,5 kW

制冷剂

型号 R-404A, R-452A
充注量 3 kg

声压

  标准
高速 95,6 dBA

机组

尺寸 1915 x 615 x 815 mm
开口尺寸 1915 x 615 x 815 mm