高温环境
![man-desert-graphic man-desert-graphic](https://images.carriercms.com/image/upload/w_359,c_lfill,f_auto,q_auto/v1550189394/carrier/truck-trailer-refrigeration/graphics/man-desert-graphic.jpg)
外热内冷
开利运输冷冻为最高+50°C的环境提供特殊设备:适用于卡车机组的Oasis和半挂车的X4机组有单温和多温机组。
在高温环境中,维持冷链的效果比在其它地区更为重要。开利机组提供充足的制冷量和风量,为易腐货物提供可靠的保护。
经久耐用
这两个产品系列外观为流线型设计,采用坚固耐用的材料,性能稳定,在恶劣的环境中保护机组。所有部件通过了UV和耐化学性测试,确保机组在极端环境中稳定运行。
低温环境
加热以保证货物温度
对于低温度环境,开利运输冷冻建议使用北极型 Supra 机组,可通过电加热和热水加热提供更大的热量,在低温度环境中保护货物的安全。
对于半挂车,全电技术的机组提供稳定的加热量,与传统机组依赖制冷系统加热不同。在低温度环境中,传统机组冷凝器暴漏在低温度环境中,因此不能为厢内提供充足的热量。全电机组采用电加热丝加热,Vector 1950 机组的加热量可达9000 W。.
另外,发动机排气孔加热附件避免在发动机停机时结霜或结冰。通过发动机的防冻液加热,可在低温度环境中轻松启动发动机。燃油加热器在温度较低时启动,加热燃油,避免燃油冻结,轻松启动发动机。