Eco-Drive T
L'unité de production d'énergie compacte pour vos multiples applications
L'Eco-Drive T est un module qui s'installe derrière la cabine. Il a été conçu pour les unités frigorifiques sans moteur Carrier lorsqu'il n'y a pas de place sous le châssis. Il permet également d'ajouter des réservoirs supplémentaires pour les applications gaz ou les remorques 6x2.
AVANTAGES
- Compact et idéal lorsqu'il n'y a pas de place sous le châssis.
- Convient parfaitement aux véhicules roulant au gaz naturel.
- 100 % de capacité lorsque le moteur est à bas régime.
- Économies de carburant facilitées grâce à un système à haut rendement.
- Energie électrique disponible pour d'autres applications.
- Système très peu bruyant.
- Faibles émissions polluantes car l'énergie est générée par le moteur du camion (Euro 6).
AVANTAGES
- Compact et idéal lorsqu'il n'y a pas de place sous le châssis.
- Convient parfaitement aux véhicules roulant au gaz naturel, permettant de disposer d'un maximum de réservoirs pour une autonomie maximale.
- 100 % de capacité lorsque le moteur est à bas régime grâce à la fonction X-Flow..
- Économies de carburant facilitées grâce à un système à haut rendement.
- Energie électrique disponible pour d'autres applications grâce à une alimentation constante de 400V/3/50Hz..
- Système très peu bruyant.
- Faibles émissions polluantes car l'énergie est générée par le moteur du camion (Euro 6).
- Peu de maintenance nécessaire.
- Fonctionnement silencieux même à 100 % de la capacité.
- Plus léger : 150 kg pour le système complet.
Modèle | 30 T |
Volt | |
Courant (max.) | 35 A |
Puissance (max.) | 30 kVA |
Fréquence | 50 / 62 Hz |
Dimensions (HxLxP) | 2239x559x317 cm |
Poids (kg) | 150 |
AVANTAGES
- Compact et idéal lorsqu'il n'y a pas de place sous le châssis.
- Convient parfaitement aux véhicules roulant au gaz naturel, permettant de disposer d'un maximum de réservoirs pour une autonomie maximale.
- 100 % de capacité lorsque le moteur est à bas régime grâce à la fonction X-Flow..
- Économies de carburant facilitées grâce à un système à haut rendement.
- Energie électrique disponible pour d'autres applications grâce à une alimentation constante de 400V/3/50Hz..
- Système très peu bruyant.
- Faibles émissions polluantes car l'énergie est générée par le moteur du camion (Euro 6).
- Peu de maintenance nécessaire.
- Fonctionnement silencieux même à 100 % de la capacité.
- Plus léger : 150 kg pour le système complet.
Modèle | 30 T |
Volt | |
Courant (max.) | 35 A |
Puissance (max.) | 30 kVA |
Fréquence | 50 / 62 Hz |
Dimensions (HxLxP) | 2239x559x317 cm |
Poids (kg) | 150 |