Zephyr 30S
Varsatilidad y fiabilidad probadas para vehículos de reparto de tamaño medio
VENTAJAS
- Rendimiento probado para una excelente protección de la carga
- Elección de evaporador roof-top o cúbico para una mayor versatilidad de aplicaciones
- El microprocesador y el mando de cabina hacen que se utilización sea más fácil y segura
- La rápida instalación y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir los costes del ciclo de vida útil.
ZEPHYR 30S es un equipo frigorífico polea motor R134a diseñado específicamente para el transporte de alimentos frescos o congelados en vehículos de reparto de tamaño medio con volúmenes de hasta 23 m³.
Un « best-seller » mundial del transporte frigorífico, ZEPHYR 30S es un equipo con una envidiable reputación gracias a muchos años de fiabilidad y rendimiento en el mercado.
VENTAJAS
- Rendimiento probado para una excelente protección de la carga
- Elección de evaporador roof-top o cúbico para una mayor versatilidad de aplicaciones
- El microprocesador y el mando de cabina hacen que se utilización sea más fácil y segura
- La rápida instalación y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir los costes del ciclo de vida útil.
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Cubic Evap | Roof Evap | |
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) | 2 730 | 3 060 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) | 1 280 | 1 525 |
Capacidad en carretera a 1000rpm 0°C (W) | 1 910 | 1 975 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) | 785 | 930 |
Capacidad modo eléctrico (W) 0°C | 1 930 | 1 990 |
Capacidad modo eléctrico (W) -20°C | 780 | 850 |
Capacidad de calentamiento
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) | 1 250 | 1 300 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/h | 860 | 1060 |
Peso
Condensador de carretera y eléctrico | 76 kg |
Evaporador cúbico | 24 kg |
Evaporador rooftop | 23 kg |
Compresor
Compresor de carretera | Compresor eléctrico | |
Modelo | Carrier 160 | Carrier 160 |
Cilindrada | 161 cm3 | 161 cm3 |
n° de cilindros | 6 | 6 |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Capacidad | 1 800 W |
Refrigerant
Typo | R-134A |
Carga | 1,8 kg |
Presión sonora
Alta velocidad | 57dBA |
Equipo
Dimensiones del condensador sobre techo (F x An x Al) | 558 x 1120 x 230mm |
Dimensiones del condensador de montaje delantero (F x An x Al) | 488 x 1120 x 230mm |
ZEPHYR 30S es un equipo frigorífico polea motor R134a diseñado específicamente para el transporte de alimentos frescos o congelados en vehículos de reparto de tamaño medio con volúmenes de hasta 23 m³.
Un « best-seller » mundial del transporte frigorífico, ZEPHYR 30S es un equipo con una envidiable reputación gracias a muchos años de fiabilidad y rendimiento en el mercado.
VENTAJAS
- Rendimiento probado para una excelente protección de la carga
- Elección de evaporador roof-top o cúbico para una mayor versatilidad de aplicaciones
- El microprocesador y el mando de cabina hacen que se utilización sea más fácil y segura
- La rápida instalación y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir los costes del ciclo de vida útil.
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Cubic Evap | Roof Evap | |
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) | 2 730 | 3 060 |
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) | 1 280 | 1 525 |
Capacidad en carretera a 1000rpm 0°C (W) | 1 910 | 1 975 |
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) | 785 | 930 |
Capacidad modo eléctrico (W) 0°C | 1 930 | 1 990 |
Capacidad modo eléctrico (W) -20°C | 780 | 850 |
Capacidad de calentamiento
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) | 1 250 | 1 300 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/h | 860 | 1060 |
Peso
Condensador de carretera y eléctrico | 76 kg |
Evaporador cúbico | 24 kg |
Evaporador rooftop | 23 kg |
Compresor
Compresor de carretera | Compresor eléctrico | |
Modelo | Carrier 160 | Carrier 160 |
Cilindrada | 161 cm3 | 161 cm3 |
n° de cilindros | 6 | 6 |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Capacidad | 1 800 W |
Refrigerant
Typo | R-134A |
Carga | 1,8 kg |
Presión sonora
Alta velocidad | 57dBA |
Equipo
Dimensiones del condensador sobre techo (F x An x Al) | 558 x 1120 x 230mm |
Dimensiones del condensador de montaje delantero (F x An x Al) | 488 x 1120 x 230mm |