Hero-vector-HE-17-2

Equipo frigorífico para trailer Vector® HE 17

Eficiencia en movimiento, redefinición de la refrigeración de trailers

El equipo para trailer Vector HE 17 es el nuevo sistema frigorífico de Carrier Transicold, que reduce el consumo de combustible hasta un 30 % en comparación con su predecesor, el Vector 1550, al tiempo que ofrece un excelente rendimiento de refrigeración. Con tecnología inverter combinada con la probada arquitectura totalmente eléctrica E-Drive, este nuevo equipo tiene uno de los mejores costes totales de explotación de su categoría. Con un nivel de ruido reducido, el Vector HE 17 es ideal tanto para el transporte de larga distancia como para los repartos urbanas.

Vector_HE_17_blue_background

Eficiencia en movimiento: una nueva forma de entender la refrigeración para remolques

La Vector HE 17 está diseñada para aplicaciones de temperatura única y se adapta perfectamente tanto al transporte de larga distancia como a la distribución urbana, donde la eficiencia energética, el bajo nivel de ruido y la fiabilidad operativa son clave.

Gracias a su menor consumo de combustible, a la reducción de las necesidades de mantenimiento y a una gestión energética optimizada, ofrece beneficios económicos y medioambientales a largo plazo para los operadores de flotas en toda Europa.

Diseñada pensando en el coste total de propiedad

Chart_Blue

Hasta un 30 % menos de consumo de combustible

Ahorro de combustible de hasta el 30 %*

CO2-Reduction-A_Blue

Menores emisiones de CO₂

Reducción de emisiones gracias a una mayor eficiencia energética*

Truck_Blue

Peso optimizado: 720 kg

Diseño ligero para maximizar la capacidad de carga

Money_Blue

Menor TCO a lo largo de todo el ciclo de vida

Menos costes de combustible, menor mantenimiento y gestión energética eficiente

Refrigeration_Blue

Alta capacidad

16,1 kW en modo diésel y 15,1 kW en modo standby a 0°/30 °C

Check_Blue

Funcionamiento silencioso de serie

62 dB(A) a alta velocidad y 60 dB(A) a muy baja velocidad

*En comparación con Vector 1550

Vector_HE_17_mounted

Tecnología inverter avanzada para un control preciso de la temperatura

En el corazón de la Vector HE 17 se encuentra la tecnología inverter, que adapta continuamente la velocidad del compresor a la demanda real de refrigeración. Esto permite mejorar el rendimiento, reducir el consumo de combustible y disminuir el ruido y las emisiones de CO₂.
01

Velocidad variable

El compresor ajusta su funcionamiento en lugar de operar en ciclos de encendido/apagado
02

Potencia bajo demanda

La energía se suministra solo cuando es necesaria
03

Temperatura precisa

Control estable y constante durante todo el transporte
04

Consumo optimizado

Menor consumo energético, especialmente en condiciones estables
Contactar con un experto
E-drive_technology

Arquitectura E‑Drive® totalmente eléctrica y probada

La Vector HE 17 utiliza la tecnología E‑Drive de Carrier Transicold, perfeccionada durante más de 25 años. A diferencia de los sistemas mecánicos, elimina las transmisiones y convierte directamente la energía del motor en electricidad.vvvv
Mayor eficiencia global
Funcionamiento más silencioso
Menor consumo de combustible
Menor complejidad

Optimizada para operaciones urbanas y de larga distancia

-6 dB*

Reducción del ruido

Hasta un 50 % menos de ruido percibido
65 dB

Presión sonora a alta velocidad

Ideal para zonas sensibles al ruido y entregas nocturnas
Rendimiento constante Funcionamiento fiable a lo largo de todo el trayecto
*En comparación con Vector 1550
Carrier Vector HE 17 Inverter Diagram (Spanish)

Compresor de velocidad variable

El Vector HE 17 está equipado con tecnología inverter que permite acelerar o ralentizar la velocidad del compresor en función de la carga de refrigeración. Este compresor de alta eficiencia, unido a la reducción del régimen del motor diesel, permite al equipo Vector HE 17 ofrecer un mejor rendimiento de refrigeración, ahorro de combustible y reducción de las emisiones sonoras y de CO2.

Carrier Vector HE 17 Inverter Technology Chart – Spanish

Tecnología Inverter

La tecnología Inverter permite controlar la velocidad del compresor y suministrar sólo la potencia necesaria al equipo frigorífico. Con esta tecnología, la temperatura se ajusta cambiando la velocidad del compresor sin necesidad de encenderlo ni apagarlo, lo que permite un ajuste perfecto entre las necesidades de capacidad de refrigeración y la demanda de potencia, al tiempo que reduce el consumo de energía a su nivel más bajo, evitando picos elevados de potencia debidos al reinicio innecesario del compresor.

Sin esta función, el compresor se enciende al 100 % de su capacidad y se apaga una vez que se alcanza el objetivo de temperatura de carga, antes de volver a arrancar al 100% cuando es necesario ajustar la temperatura, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible.

Una solución versátil para aplicaciones de temperatura única

La Vector HE 17 es una solución altamente eficiente para una amplia variedad de operaciones de transporte refrigerado y complementa la gama de Carrier Transicold:
Vector_S_15

Vector® S 15

Solución accesible diseñada para un mantenimiento sencillo
Vector_HE_17

Vector® HE 17

Alta eficiencia y versatilidad

Vector_HE_19_transparent_background

Vector® HE 19

Modelo de gama alta para uso intensivo y multi‑temperatura

Control basado en datos con Lynx™ Fleet

Tecnología conectada

Lynx Fleet ofrece visibilidad y apoyo en la toma de decisiones transformando los datos de las unidades en información útil y accionable. Esto le ayuda a mejorar la eficiencia y a simplificar el reporting de sostenibilidad en toda su flota.

logo-lynx-fleet

01

Visibilidad operativa en tiempo real

Acceda a datos clave de operación para el seguimiento diario y la toma de decisiones

02

Análisis de rendimiento y seguimiento de la eficiencia

Supervise las tendencias para optimizar sus iniciativas de eficiencia energética

03

Gestión centralizada de la flota

Gestione todas las unidades conectadas desde una única plataforma con una visión global

04

Soporte para reporting y exportación de datos

Exporte datos operativos y medioambientales para informes de CO₂ y procesos ESG

Hable con nuestros especialistas en eficiencia

¿Listo para reducir su consumo de combustible?

Durante más de 50 años, Carrier Transicold ha sido un referente en el sector, ofreciendo soluciones de refrigeración avanzadas, eficientes y sostenibles a nivel mundial. Nuestros expertos le ayudarán a encontrar la solución ideal para su flota.

Contactar con un experto

Vector® HE 17 Trailer Refrigeration Unit

Carrier Vector HE 17 logo
Truck with Carrier Vector HE 17 refrigeration unit on road

Especificaciónes

Capacidad de refrigeración

Capacidad alta velocidad diesel 0°C / 30°C 16 120 W
Capacidad alta velocidad diesel -20°C / 30°C 8 100 W

Capacidad de calor

Diesel 8 800 W

Salida de aire

Diesel 5 548 m3/hr

Peso

720 kg

Dimensiones

F x An x Al 2227 x 2050 x 430 mm

Presión sonora

Alta velocidad 65 dB

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 5.7 kg

Especificaciónes

Capacidad de refrigeración

Capacidad alta velocidad diesel 0°C / 30°C 16 120 W
Capacidad alta velocidad diesel -20°C / 30°C 8 100 W

Capacidad de calor

Diesel 8 800 W

Salida de aire

Diesel 5 548 m3/hr

Peso

720 kg

Dimensiones

F x An x Al 2227 x 2050 x 430 mm

Presión sonora

Alta velocidad 65 dB

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 5.7 kg