Supra HE 6
Rendimiento y alta eficiencia para todas sus necesidades de distribución
BENEFICIOS
- Ventiladores semieléctricos y variables
- Rendimiento superior
- Eficiencia muy alta
- Uno de los pesos más ligeros del segmento
- Uno de los más compactos del segmento
- Alta capacidad ambiental: hasta +55°C
- Menor necesidad de mantenimiento y mayor tiempo de funcionamiento*.
Disponible en: Sólo carretera, Carretera y Standby, Silenciosa, Nórdica Silenciosa.
*en comparación con la gama Supra anterior
![]() |
La serie Supra® HE, la elección inteligente para una refrigeración eficiente.La Serie Supra HE ha sido diseñada fusionando los subsistemas mecánico y eléctrico, para ofrecer una mejora de la eficiencia y la compacidad del producto y ofrecer una solución verdaderamente versátil. Más silenciosa, más ligera y más pequeña, esta unidad ha sido probada en temperaturas ambientales extremas para ofrecer el mejor tiempo de funcionamiento y fiabilidad, lo que se traduce en un rápido retorno de la inversión. BENEFICIOS
|
*en comparación con la gama Supra anterior
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones A.T.P. a 30° C de temperatura ambiente)
Capacidad con la potencia del motor - velocidad alta 0°C (W) | 6 300 |
Capacidad en potencia del motor - alta velocidad -20°C (W) | 3 750 |
Capacidad en espera eléctrica 0°C (W) | 5 030 |
Capacidad en espera eléctrica -20°C (W) | 2 760 |
Capacidad de calefacción
Diesel Velocidad alta 18°C/-18°C (W) | 4 180 |
En espera 18°C/-18°C (W) | 2 070 |
Flujo de aire
(funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) | 2 571 m3/hr |
Cumple con el ATP
- | M956 |
Peso
- | 431 kg* |
Dimensiones
Altura | 615 mm |
Anchura | 1915 mm |
Profundidad | 815 mm |
Emisión de sonido
Potencia sonora | Potencia Lwa | 95 dB* |
Componentes
Motor | Cilindrada | 482 cc |
# Cilindros | 2 | |
Motor | Tensión | 400V/3/50Hz |
Potencia | 5.5 | |
Compresor | Tecno | Reciprocante |
Modelo | O5K2 | |
Controles | - | APX |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 3.0 |
*Valor para la versión estándar
![]() |
La serie Supra® HE, la elección inteligente para una refrigeración eficiente.La Serie Supra HE ha sido diseñada fusionando los subsistemas mecánico y eléctrico, para ofrecer una mejora de la eficiencia y la compacidad del producto y ofrecer una solución verdaderamente versátil. Más silenciosa, más ligera y más pequeña, esta unidad ha sido probada en temperaturas ambientales extremas para ofrecer el mejor tiempo de funcionamiento y fiabilidad, lo que se traduce en un rápido retorno de la inversión. BENEFICIOS
|
*en comparación con la gama Supra anterior
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración neta del sistema en condiciones A.T.P. a 30° C de temperatura ambiente)
Capacidad con la potencia del motor - velocidad alta 0°C (W) | 6 300 |
Capacidad en potencia del motor - alta velocidad -20°C (W) | 3 750 |
Capacidad en espera eléctrica 0°C (W) | 5 030 |
Capacidad en espera eléctrica -20°C (W) | 2 760 |
Capacidad de calefacción
Diesel Velocidad alta 18°C/-18°C (W) | 4 180 |
En espera 18°C/-18°C (W) | 2 070 |
Flujo de aire
(funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) | 2 571 m3/hr |
Cumple con el ATP
- | M956 |
Peso
- | 431 kg* |
Dimensiones
Altura | 615 mm |
Anchura | 1915 mm |
Profundidad | 815 mm |
Emisión de sonido
Potencia sonora | Potencia Lwa | 95 dB* |
Componentes
Motor | Cilindrada | 482 cc |
# Cilindros | 2 | |
Motor | Tensión | 400V/3/50Hz |
Potencia | 5.5 | |
Compresor | Tecno | Reciprocante |
Modelo | O5K2 | |
Controles | - | APX |
Refrigerante
Tipo | R-452A |
Carga | 3.0 |
*Valor para la versión estándar