Lynx_Web_header_2x

Lynx™ Fleet, rozwiązanie dla zintegrowanego łańcucha chłodniczego

Widoczność, kontrola i informacja na temat całego łańcucha dostaw.

Platforma telematyczna Lynx Fleet

Lynx Fleet logo

Platforma telematyczna Lynx Fleet będzie w sposób inteligentny monitorować podłączone systemy chłodnicze z dowolnego miejsca na świecie, przekazując producentom, kierowcom, menedżerom transportu i sprzedawcom detalicznym informacje dotyczące przewożonych produktów i przewożących je pojazdów. Cyfrowy system zapewni dostęp do serwisu na żywo dla każdej podłączonej jednostki chłodniczej. Pomaga to w realizacji procedur zarządzania flotą i zapewnia minimalne czasy przestojów pojazdów. Jako właściciel floty, utrzymanie konkurencyjności oznacza obniżenie całkowitego kosztu posiadania i maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów - a wszystko to przy jednoczesnym dotrzymywaniu napiętych harmonogramów, ochronie ładunków i TERAZ zmniejszeniu wpływu na środowisko. Lynx Fleet to inteligentniejszy sposób na zrobienie tego wszystkiego.

Lynx-Fleet-Battery-Health-Dashboard

Nowe oprogramowanie Lynx Fleet oferuje operatorom całodobowy dostęp do istotnych danych dotyczących systemów chłodniczych, między innymi do zaawansowanego zdalnego monitorowania temperatury, dwukierunkowego zarządzania operacyjnego i możliwości kontroli, dokładnych raportów serwisowych i użytkowych, funkcji geofencing, alarmów operacyjnych.

Dzięki tak szerokiej gamie funkcji dostępnych na wyciągnięcie ręki, Lynx Fleet został zaprojektowany, aby pomóc Ci z pewnością osiągnąć cele, które mają wpływ na Twoją firmę. Nowy moduł elektryfikacji może pomóc właścicielom flot w zarządzaniu przejściem na technologię elektrycznego chłodzenia i osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.  


ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT

Wizja bardziej inteligentnego ekosystemu

Lynx Fleet stanowi część rozwiązania cyfrowego Lynx firmy Carrier i stosuje zaawansowaną koncepcję internetu rzeczy (ang. IoT), analityki i uczenia maszynowego, aby zintegrować łańcuch chłodniczy z chmurą, zautomatyzować kluczowe procesy oraz zapewnić widoczność i wgląd w czasie rzeczywistym na całej drodze przewozu towarów.

LYNX_Fleet_illustration

Najważniejsze zalety

Lynx_optimize

OPTYMALIZACJA

Optymalizacja wykorzystania urządzeń — automatyzacja umożliwia proaktywne zarządzanie flotą.

Lynx_end_to_end_monitoring

MONITOROWANIE OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Monitorowanie od początku do końca zawsze i wszędzie zmniejsza potencjalne przerwy w łańcuchu dostaw i ogranicza odrzuty produktów.

Lynx_visibility

WIDOCZNOŚĆ

Otwarty ekosystem zapewnia szeroką widoczność, umożliwiając ścisłą współpracę z kierownictwem, działem operacyjnym i partnerami.

Lynx_sustainability

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważone rozwiązania, które zmniejszają marnowanie produktów i żywności, obniżają zużycie paliwa i emisje gazów cieplarnianych.

Lynx_connections

POŁĄCZENIA

Wzmocnienie największej sieci usługowej w regionie EMEA — Carrier zaufanym usługodawcą, dającym pewność.

Lynx_optimize

Optymalizacja wykorzystania urządzeń

 
  • Maksymalizacja zasobów i zrównoważenie wykorzystania floty
  • Odbieranie alertów geo-fencing w celu powiadamiania o nadejściu dostawy
  • Określanie potrzeb floty na podstawie użytkowania i czasu w drodze
  • Zdalne zarządzanie sprzętem za pomocą dwukierunkowych poleceń 
  • Skrócenie czasu pracy nawet o 15%* dzięki zdalnemu zarządzaniu sprzętem i dwukierunkowym poleceniom włączania/wyłączania komory, odszraniania i trybu pracy

*Na podstawie wewnętrznego badania Carrier

Lynx_end_to_end_monitoring

 Maksymalizacja identyfikowalności łańcucha chłodniczego

 
  • Maksymalizacja kontroli: zgodność z normą EN12830 — definiowanie wartości zadanych, ogólne ustawienia alarmów, odpowiedzi na powiadomienia e-mailem. 
  • Rozbudowane raporty w czasie rzeczywistym na temat temperatury podkreślające skoki mocy.
  • Widoczność lokalizacji samochodu/przyczepy — razem lub oddzielnie.
  • Wgląd w wymagania natychmiastowe lub planową konserwację w celu nadania priorytetów.

Lynx_visibility

 Zwiększanie wydajności operacyjnej

 
  • Współpracuj z kierownictwem i partnerami za pośrednictwem otwartego ekosystemu
  • Uzyskaj pojedynczy widok wszystkich danych dotyczących chłodni za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu użytkownika
  • Integruj się z TMS, WMS i innymi systemami i podejmuj decyzje oparte na danych
  • Personalizuj floty i podfloty za pomocą niestandardowych raportów

Lynx_sustainability

 Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju poprzez elektryfikację

 
  • Stan naładowania akumulatora i inne funkcje telematyczne
  • Zmniejszenie emisji CO2 z godzin pracy
  • Zapewnienie zgodności z najnowszymi przepisami dotyczącymi łańcucha chłodniczego: EN12830 (2018)
  • Wyznaczanie celów środowiskowych, identyfikacja obszarów poprawy i monitorowanie sukcesów
Lynx_fleet_improve_your_process

Monitorowanie

Dane agregatów w całej flocie podłączonych pojazdów

Alarmy

Wysyłanie powiadomień na podstawie ręcznych i inteligentnych wartości progowych

Prognozowanie

Możliwość proaktywnego planowania w dłuższym terminie w celu zapobiegania marnowaniu produktów

Optymalizacja

Zwiększenie sprawności floty w celu uzyskania większej rentowności

Aplikacja Lynx Fleet Mobile

Usprawnij widoczność temperatury w podróży

Carrier-NewIconography-LtBlue_Temperature-1200x600

Śledzenie zasobów

Carrier-NewIconography-LtBlue_Increase-1200x600

Efektywność operacyjna

Carrier-NewIconography-LtBlue_Cloud-Computing-1200x600

Zunifikowana platforma

Carrier-NewIconography-LtBlue_Connectivity-WiFi-1200x600

Wydajność

lynx-fleet-mobile-app-three-screens-1200x675

Aplikacja Lynx Fleet Mobile zapewnia przejrzystość w prostym, ale wydajnym środowisku. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą mieć pewność, że każda przesyłka dotrze w optymalnym stanie. Aplikacja Lynx Fleet Mobile to najlepsze rozwiązanie mobilne umożliwiające monitorowanie transportowych agregatów chłodniczych przy użyciu smartfona. Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w monitorowanie temperatury, zoptymalizuj wydajność dostaw i zwiększ zaufanie klientów dzięki precyzyjnym analizom opartym na danych.

Dzięki natychmiastowym informacjom aktualizującym na bieżąco Twój zespół może proaktywnie reagować na wahania temperatury, ograniczając psucie się produktów i pomagając zapewnić zgodność z przepisami. Niezależnie od tego, czy zarządzasz flotą czy pojedynczą jednostką, Lynx Fleet Mobile zapewnia Ci kontrolę, wydajność i spokój ducha — zawsze i wszędzie.


Kliknij tutaj, aby pobrać aplikację Lynx Fleet Mobile na system iOS lub Android.*

*Linki dostępne tylko w niektórych lokalizacjach europejskich.