Eco-Drive T
Den kompakta kraftenhets generationen för multipla applikationer
Eco-drive T är en kraftenhet som placeras bakom hytt. Den är designad för Carriers motorlösa kylenheter, då det inte finns plats på chassiet. Den tillåter även att ytterligare gastankar tillförs eller 6x2 trailer konfiguration.
FÖRDELAR
- Kompakt och ideal då det inte finns plats under chassie.
- Ideal för gas fordon
- 100% effekt vid tomgångskörning
- Enkel bränslebesparing tack vare högeffektivt system
- Tillgänglig för elektriska applikationer eller andra.
- Mycket låg ljudnivå
- Låga utsläppsvärden då kraft fås från fordonets motor (Euro6)
FÖRDELAR
- Kompakt och ideal då det inte finns plats under chassie.
- Ideal för gas fordon, tillåtermaximalt antal gastankar för bästa räckvidden.
- 100% kapacitet vid tomgång på fordon, tack vare X-Flow funktionen.
- Enkel bränslebesparing tack vare högeffektivt system
- Tillgänglig elektrisk kraft till applikationer tack vare konstant 400V/3p/50Hz.
- Mycket låg ljudnivå
- Låga utsläppsvärden då kraft fås från fordonets motor (Euro6)
- Låga underhållskrav
- Tyst drift även vid 100% effekt
- Låg vikt 150kg för det kompletta systemet
Model | 30 T |
Volt | 400 / 460 Volt |
Ström(max) | 35 A |
Output(max) | 30 kVA |
Frekvens | 50 / 62 Hz |
Dimensioner (HxBxD) | 2239x559x317 cm |
Vikt (kg) | 150 |
FÖRDELAR
- Kompakt och ideal då det inte finns plats under chassie.
- Ideal för gas fordon, tillåtermaximalt antal gastankar för bästa räckvidden.
- 100% kapacitet vid tomgång på fordon, tack vare X-Flow funktionen.
- Enkel bränslebesparing tack vare högeffektivt system
- Tillgänglig elektrisk kraft till applikationer tack vare konstant 400V/3p/50Hz.
- Mycket låg ljudnivå
- Låga utsläppsvärden då kraft fås från fordonets motor (Euro6)
- Låga underhållskrav
- Tyst drift även vid 100% effekt
- Låg vikt 150kg för det kompletta systemet
Model | 30 T |
Volt | 400 / 460 Volt |
Ström(max) | 35 A |
Output(max) | 30 kVA |
Frekvens | 50 / 62 Hz |
Dimensioner (HxBxD) | 2239x559x317 cm |
Vikt (kg) | 150 |