Vector® S 15 Trailer-kylenhet
Effektivitet du kan lita på

Vector S 15, det smarta valet
Vector S 15 släpvagnsenhet är en smart lösning som sätter en ny standard för total ägandekostnad. Kombinationen av tillförlitlighet, prestanda, effektivitet och prisvärdhet gör Vector S 15 till ett perfekt val för dem som söker en smart kylningslösning.
Vector S 15 är en semielektrisk enhet som ger hög kapacitet i dieselläge samtidigt som den är effektiv och tyst.
Tillförlitlighet, prestanda och effektivitet
Vector S 15 är designad för att leverera hög prestanda under en mängd olika förhållanden, även i varma eller fuktiga miljöer. Enhetens effektiva design och optimerade logik bidrar till att upprätthålla konsekventa temperaturnivåer, minimerar energiförbrukningen och maximerar effektiviteten. Vector S 15 säkerställer en tillförlitlig och effektiv drift, i alla förhållanden, vilket gör den till din dagliga partner.

Hög kylningskapacitet

Lägre bränsleförbrukning
-20 %
* Jämfört med Vector 1550

Minskad bullernivå vid mycket låg hastighet
62 dB (A)

Snabb temperatursänkning

Upp till 3 000 tim. oljeunderhållsintervall

Ett av de lättaste aggregaten i segmentet
707 kg

Förbättrad ägandekostnad
Vector S 15 är designad för att minska den totala ägandekostnaden. Med sin optimerade bränsleeffektivitet och förbättrade logikfunktion bidrar systemet till att spara in bränslekostnader, samtidigt som det upprätthåller topprestanda och hög drifttid.
Vector S 15 är också konstruerad för att förenkla underhållstillgängligheten och minska tillhörande kostnader. Dess förbättrade och effektiva design säkerställer pålitlig och maximal drifttid.

Konkurrenskraftigt inköpspris
Vector S 15 släpvagnskylaggregat är en högkvalitativ produkt som är designad för att uppfylla företagens behov. Du kan njuta av fördelarna med en förstklassig släpvagnskylenhet till ett konkurrenskraftigt inköpspris.
Vector S 15 är byggd för att hålla länge, med robusta material och avancerad teknik som säkerställer en lång livslängd och enkelt underhåll. Oavsett om du är en småföretagare eller har en stor fordonsflotta, utgör Vector S 15 en oöverträffad kombination av kvalitet och prisvärdhet på dagens marknad.
FRÅN INNERSTAD TILL FJÄRRTRANSPORT
Vector S 15 passar för många tillämpningar, oavsett om du kör i städer eller kör fjärrtransporter. Denna enhet gör att du kan följa standardutsläppsbestämmelserna och den är även idealisk för fjärrleveranser. Den är en enkel, kraftfull och driftsmässigt kostnadskänslig lösning.

Enkelt underhåll
Vector S'15:s semielektriska arkitektur är konstruerad med pålitliga och tillgängliga servicedelar som minskar risken för fel. Systemets enkla åtkomst för service förenklar underhållsarbetet och minskar stilleståndstiden.
Oljeunderhållsintervallet har förlängts till upp till 3000 timmar. Enhetens robusta design och optimerade logiska funktioner säkerställer tillförlitlig och effektiv drift, minimerar reparationskostnaderna och ökar drifttiden.
Lätt släpvagnsmodell
Med en vikt på cirka 700 kg är Vector S 15 en av de lättaste släpvagnsmodellerna i sitt segment. Den lätta designen kan bidra till att minska driftkostnaderna genom att minska bränsleförbrukningen och öka nyttolastkapaciteten. Dessutom möjliggör dess lätta design förbättrad effektivitet och prestanda, eftersom enheten kan kyla snabbt och bibehålla en jämn temperatur under hela transportprocessen.
Vector S 15 Brochures |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specifications
Refrigeration Capacity
Capacity on engine power 0°C | 15,080 W |
Capacity on engine power -20°C | 8,150 W |
Capacity on electrical standby 0°C | 8,540 W |
Capacity on electrical standby -20°C | 7,420 W |
Heating Capacity
+12°C/-12°C | 7,400 W |
Airflow
(AMCA 21085) m3/hr | 5,210 |
Weight
Including battery | 707 kg |
Sound pressure
High speed | 70 dBA |
Low speed | 62 dBA |