Pulsor 350
Konstant kyla hela dagen
FÖRDELAR
- Kylkedjerevolution
- Låg ägandekostnad
- Garanterad hållbarhet
- Hög kapacitet vid tomgång
- Unik teknik

Att hålla konstant kyla genom ett späckat leveransschema innebär en daglig utmaning. När du väljer kylanläggning måste du vara säker på att varorna alltid levereras i perfekt skick till kunderna.
HÖGA KAPACITETSKRAV...
Många stopp, dörrar som öppnas ofta, trafikstockningar, känsliga varor som kräver olika temperaturer – det är svårt att hålla kylkedjan obruten. Din kylanläggning måste kunna sänka temperaturen snabbt och alltid ge hög kapacitet.
…OCKSÅ PÅ TOMGÅNG
Konventionella kylanläggningar är beroende av motorvarvtalet och ger optimal kapacitet vid 2400 varv/min. Men vid leveranser i städer körs din skåpbil 90 % av tiden på lägre varvtal (under 2400 varv/min)*. Detta sänker kylkapaciteten och gör det ännu svårare att hålla rätt temperatur för dina varor.
* Efter ett standard leveransschema i städer
VÅRT SVAR: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna. Genom fördelarna med E-Drive-tekniken, som bygger på en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, garanterar Pulsor konstant kyla hela dagen.
FÖRDELAR
- Kylkedjerevolution
- Låg ägandekostnad
- Garanterad hållbarhet
- Hög kapacitet vid tomgång
- Unik teknik
Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)
MCL 850 | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 3 110 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 1 780 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) | 3 110 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) | 1 780 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C (W) |
3 160 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C (W) | 1 805
|
Värmekapacitet
Värmesystem (W) | 2 100 |
Eldrift (W) | 2 100 |
Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)
(AMCA 21085) m3/tim | 1 030 |
Vikt
Kondensor, motordrift och eldrift | 91 kg |
Förångare | 22 kg |
Kompressor
Modell | BS330/MS330 |
Slagvolym | 32,7 cm3 |
antal cylindrar |
Elmotor
Spänning/faser/nätfrekvens | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Märkeffekt | 4 500 W |
Köldmedium
Typ | R-404A |
Mängd | 1,7 kg |
Ljudnivå
Högt varvtal | 57 dBA |
Kylanläggning
Mått, kondensor (D x B x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Stand by capacities are given for 400 VAC version
**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)
Att hålla konstant kyla genom ett späckat leveransschema innebär en daglig utmaning. När du väljer kylanläggning måste du vara säker på att varorna alltid levereras i perfekt skick till kunderna.
HÖGA KAPACITETSKRAV...
Många stopp, dörrar som öppnas ofta, trafikstockningar, känsliga varor som kräver olika temperaturer – det är svårt att hålla kylkedjan obruten. Din kylanläggning måste kunna sänka temperaturen snabbt och alltid ge hög kapacitet.
…OCKSÅ PÅ TOMGÅNG
Konventionella kylanläggningar är beroende av motorvarvtalet och ger optimal kapacitet vid 2400 varv/min. Men vid leveranser i städer körs din skåpbil 90 % av tiden på lägre varvtal (under 2400 varv/min)*. Detta sänker kylkapaciteten och gör det ännu svårare att hålla rätt temperatur för dina varor.
* Efter ett standard leveransschema i städer
VÅRT SVAR: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna. Genom fördelarna med E-Drive-tekniken, som bygger på en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, garanterar Pulsor konstant kyla hela dagen.
FÖRDELAR
- Kylkedjerevolution
- Låg ägandekostnad
- Garanterad hållbarhet
- Hög kapacitet vid tomgång
- Unik teknik
Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)
MCL 850 | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 3 110 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 1 780 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) | 3 110 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) | 1 780 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C (W) |
3 160 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C (W) | 1 805
|
Värmekapacitet
Värmesystem (W) | 2 100 |
Eldrift (W) | 2 100 |
Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)
(AMCA 21085) m3/tim | 1 030 |
Vikt
Kondensor, motordrift och eldrift | 91 kg |
Förångare | 22 kg |
Kompressor
Modell | BS330/MS330 |
Slagvolym | 32,7 cm3 |
antal cylindrar |
Elmotor
Spänning/faser/nätfrekvens | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Märkeffekt | 4 500 W |
Köldmedium
Typ | R-404A |
Mängd | 1,7 kg |
Ljudnivå
Högt varvtal | 57 dBA |
Kylanläggning
Mått, kondensor (D x B x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
*Stand by capacities are given for 400 VAC version
**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)