Xarios 500

Modulära anläggningar för skåpbilar och mellanstora kylfordon

FÖRDELAR

  • Extra tunn förångare ger mer utrymme för lasten
  • Hög tillförlitlighet och längre livslängd tack vare borstlösa fläktar och avancerad styrelektronik

XARIOS är direktdrivna kylenheter med unik flexibilitet för skåpbilar och lastbilar. Konstruerade för transport av färskvaror och frysvaror i monotemperatur- och multitemperaturanläggningar i fordon från 8 till 48 m3. De finns i versioner för enbart motordrift och för både motor- och eldrift.

HÄNSYN TILL KYLKEDJAN

XARIOS använder köldmediet R404A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.

OPTIMERADE DRIFTKOSTNADER

XARIOS-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.


FÖRARKOMFORT


XARIOS-enheterna är tysta för att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten. Hyttkontrollen är enkel att använda och det går att automatiskt välja motordrift eller motor- och eldrift. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.

FÖRDELAR

  • Extra tunn förångare ger mer utrymme för lasten
  • Hög tillförlitlighet och längre livslängd tack vare borstlösa fläktar och avancerad styrelektronik

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  MXL 1100
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) 4 740
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) 2 640
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) 3 550
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) 1 760
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C 3 370
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C 1 575

Värmekapacitet

Värmesystem 18°C/-18°C (W) 3 600

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/tim 1 450

Vikt

Kondensor för motordrift 80 kg
Kondensor, motordrift och eldrift 144 kg
Förångare MXL 1100 29 kg

Kompressor

  Motordriven kompressor Eldriven kompressor
Modell Carrier 160 06VM306
Slagvolym (cm³ ) 161 113
antal cylindrar 6 2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Märkeffekt 3000 W

Köldmedium

Typ R-404A
Mängd 3 kg

Ljudnivå

Högt varvtal 54,6 dBA

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 514 x 1367 x 498 mm

XARIOS är direktdrivna kylenheter med unik flexibilitet för skåpbilar och lastbilar. Konstruerade för transport av färskvaror och frysvaror i monotemperatur- och multitemperaturanläggningar i fordon från 8 till 48 m3. De finns i versioner för enbart motordrift och för både motor- och eldrift.

HÄNSYN TILL KYLKEDJAN

XARIOS använder köldmediet R404A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.

OPTIMERADE DRIFTKOSTNADER

XARIOS-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.


FÖRARKOMFORT


XARIOS-enheterna är tysta för att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten. Hyttkontrollen är enkel att använda och det går att automatiskt välja motordrift eller motor- och eldrift. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.

FÖRDELAR

  • Extra tunn förångare ger mer utrymme för lasten
  • Hög tillförlitlighet och längre livslängd tack vare borstlösa fläktar och avancerad styrelektronik

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  MXL 1100
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) 4 740
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) 2 640
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) 3 550
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) 1 760
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C 3 370
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C 1 575

Värmekapacitet

Värmesystem 18°C/-18°C (W) 3 600

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/tim 1 450

Vikt

Kondensor för motordrift 80 kg
Kondensor, motordrift och eldrift 144 kg
Förångare MXL 1100 29 kg

Kompressor

  Motordriven kompressor Eldriven kompressor
Modell Carrier 160 06VM306
Slagvolym (cm³ ) 161 113
antal cylindrar 6 2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Märkeffekt 3000 W

Köldmedium

Typ R-404A
Mängd 3 kg

Ljudnivå

Högt varvtal 54,6 dBA

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 514 x 1367 x 498 mm
MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
SOM HÖR SAMMAN MED
DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV