Xarios 600 MT
Modulära anläggningar för skåpbilar och mellanstora kylfordon
FÖRDELAR
- Extra tunn förångare ger mer utrymme för lasten
- Hög tillförlitlighet och längre livslängd tack vare borstlösa fläktar och avancerad styrelektronik
XARIOS är direktdrivna kylenheter med unik flexibilitet för skåpbilar och lastbilar. Konstruerade för transport av färskvaror och frysvaror i monotemperatur- och multitemperaturanläggningar i fordon från 8 till 48 m3. De finns i versioner för enbart motordrift och för både motor- och eldrift.
HÄNSYN TILL KYLKEDJAN
XARIOS använder köldmediet R404A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.
OPTIMERADE DRIFTKOSTNADER
XARIOS-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.
FÖRARKOMFORT
XARIOS-enheterna är tysta för att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten. Hyttkontrollen är enkel att använda och det går att automatiskt välja motordrift eller motor- och eldrift. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.
FÖRDELAR
- Extra tunn förångare ger mer utrymme för lasten
- Hög tillförlitlighet och längre livslängd tack vare borstlösa fläktar och avancerad styrelektronik
Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)
MXL 1100 | MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 4 635 | 3 465 | 2 860 | 3 435 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 2 590 | 2 105 | 1 590 | 2 030 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C | 3 610 | 2 890 | 2 355 | 1 465 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C | 1 700 | 1 500 | 1 250 | 2 890 |
Värmekapacitet
(High speed engine operation)
(AMCA 21085) m3/tim | 1 560 | 800 | 700 | 855 |
Vikt
Kondensorvikt, motordrift | 89 kg |
Kondensor, motordrift och eldrift | 155 kg |
Förångare MXL1100 | 29 kg |
Förångare MXS 850 | 19 kg |
Förångare MXS 600 | 15 kg |
Förångare MXV 850 | 17 kg |
Kompressor
Motordriven kompressor | Eldriven kompressor | |
Modell | Carrier 160 | 06vm307 |
Slagvolym (cm3 ) | 161 | 129 |
antal cylindrar | 6 | 2 |
Elmotor
Spänning/faser/nätfrekvens | 400/3/50 Hz |
Märkeffekt | Beroende på konfiguration |
Köldmedium
Typ | R-404A |
Mängd | 3,6 kg |
Ljudnivå
Högt varvtal | 57 dBA |
Kylanläggning
Mått (D x B x H) | 514 x 1367 x 498 mm |
Volymer anges för +30°C omgivningstemperatur och få öppningar av dörrar. Temperaturen i utrymmena är fullständigt reversibel.
XARIOS är direktdrivna kylenheter med unik flexibilitet för skåpbilar och lastbilar. Konstruerade för transport av färskvaror och frysvaror i monotemperatur- och multitemperaturanläggningar i fordon från 8 till 48 m3. De finns i versioner för enbart motordrift och för både motor- och eldrift.
HÄNSYN TILL KYLKEDJAN
XARIOS använder köldmediet R404A och finns i temperaturkapaciteter från -20°C till +30°C. Ett brett urval ultratunna förångare, bland annat den vertikala MXV 850-förångaren, finns att välja mellan och det finns flera olika multitemperaturkonfigurationer för transport av flera produkter samtidigt.
OPTIMERADE DRIFTKOSTNADER
XARIOS-anläggningarnas balans mellan prestanda och driftskostnad och som går snabbt och enkelt att installera, lätta förångare som optimerar lastutrymmet och förbättrad åtkomlighet ger kortare underhållstider.
FÖRARKOMFORT
XARIOS-enheterna är tysta för att minska påverkan på omgivningen och förbättra förarkomforten. Hyttkontrollen är enkel att använda och det går att automatiskt välja motordrift eller motor- och eldrift. Kondensor- och förångarkåporna är helt återvinningsbara.
FÖRDELAR
- Extra tunn förångare ger mer utrymme för lasten
- Hög tillförlitlighet och längre livslängd tack vare borstlösa fläktar och avancerad styrelektronik
Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)
MXL 1100 | MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 4 635 | 3 465 | 2 860 | 3 435 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 2 590 | 2 105 | 1 590 | 2 030 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C | 3 610 | 2 890 | 2 355 | 1 465 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C | 1 700 | 1 500 | 1 250 | 2 890 |
Värmekapacitet
(High speed engine operation)
(AMCA 21085) m3/tim | 1 560 | 800 | 700 | 855 |
Vikt
Kondensorvikt, motordrift | 89 kg |
Kondensor, motordrift och eldrift | 155 kg |
Förångare MXL1100 | 29 kg |
Förångare MXS 850 | 19 kg |
Förångare MXS 600 | 15 kg |
Förångare MXV 850 | 17 kg |
Kompressor
Motordriven kompressor | Eldriven kompressor | |
Modell | Carrier 160 | 06vm307 |
Slagvolym (cm3 ) | 161 | 129 |
antal cylindrar | 6 | 2 |
Elmotor
Spänning/faser/nätfrekvens | 400/3/50 Hz |
Märkeffekt | Beroende på konfiguration |
Köldmedium
Typ | R-404A |
Mängd | 3,6 kg |
Ljudnivå
Högt varvtal | 57 dBA |
Kylanläggning
Mått (D x B x H) | 514 x 1367 x 498 mm |
Volymer anges för +30°C omgivningstemperatur och få öppningar av dörrar. Temperaturen i utrymmena är fullständigt reversibel.