Zephyr 30S
Proven versatility and reliability for medium-sized delivery vehicles
BENEFITS
- Proven performance for superior cargo protection
- Choice of roof-top or cubic evaporator for application versatility
- Microprocessor control and cab command make operation easier and safer
- Rapid installation and easy servicing contribute to reduced life cycle cost.
ZEPHYR 30S är en bästsäljare för kyltransporter i hela världen. Den är en enhet med oerhört gott rykte för tillförlitlighet och prestanda som byggts upp under många år.
FÖRDELAR
- Beprövade prestanda ger varorna överlägset skydd
- Takmontering eller kubisk förångare ger flexibilitet
- Mikroprocessorstyrd hyttkontroll gör handhavandet enklare och säkrare
- Snabb installation och enkelt underhåll bidrar till sänkta totalkostnader.
Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)
Cubic Evap | Roof Evap | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 2 730 | 3 060 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 1 280 | 1 525 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) | 1 910 | 1 975 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) | 785 | 930 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C | 1 930 | 1 990 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C | 780 | 850 |
Värmekapacitet
Värmesystem 18°C/-18°C (W) | 1 250 | 1 300 |
Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)
(AMCA 21085) m3/tim | 860 | 1060 |
Vikt
Kondensor, motordrift och eldrift | 76 kg |
Kubisk förångare | 24 kg |
Takförångare | 23 kg |
Kompressor
Motordriven kompressor | Eldriven kompressor | |
Modell |
Carrier 160 | Carrier 160 |
Slagvolym | 161 cm3 | 161 cm3 |
antal cylindrar | 6 | 6 |
Elmotor
Spänning/faser/nätfrekvens | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Märkeffekt | 1 800 W |
Köldmedium
Typ | R-134A |
Mängd | 1,8 kg |
Ljudnivå
Högt varvtal | 57dBA |
Kylanläggning
Mått, takmonterad kondensor (D x B x H) | 558 x 1120 x 230mm |
Mått, frontmonterad kondensor (D x B x H) | 488 x 1120 x 230mm |
ZEPHYR 30S är en bästsäljare för kyltransporter i hela världen. Den är en enhet med oerhört gott rykte för tillförlitlighet och prestanda som byggts upp under många år.
FÖRDELAR
- Beprövade prestanda ger varorna överlägset skydd
- Takmontering eller kubisk förångare ger flexibilitet
- Mikroprocessorstyrd hyttkontroll gör handhavandet enklare och säkrare
- Snabb installation och enkelt underhåll bidrar till sänkta totalkostnader.
Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)
Cubic Evap | Roof Evap | |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) | 2 730 | 3 060 |
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) | 1 280 | 1 525 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) | 1 910 | 1 975 |
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) | 785 | 930 |
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C | 1 930 | 1 990 |
Kapacitet vid eldrift (W) -20°C | 780 | 850 |
Värmekapacitet
Värmesystem 18°C/-18°C (W) | 1 250 | 1 300 |
Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)
(AMCA 21085) m3/tim | 860 | 1060 |
Vikt
Kondensor, motordrift och eldrift | 76 kg |
Kubisk förångare | 24 kg |
Takförångare | 23 kg |
Kompressor
Motordriven kompressor | Eldriven kompressor | |
Modell |
Carrier 160 | Carrier 160 |
Slagvolym | 161 cm3 | 161 cm3 |
antal cylindrar | 6 | 6 |
Elmotor
Spänning/faser/nätfrekvens | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Märkeffekt | 1 800 W |
Köldmedium
Typ | R-134A |
Mängd | 1,8 kg |
Ljudnivå
Högt varvtal | 57dBA |
Kylanläggning
Mått, takmonterad kondensor (D x B x H) | 558 x 1120 x 230mm |
Mått, frontmonterad kondensor (D x B x H) | 488 x 1120 x 230mm |